299D3

299D3 Pale cingolate compatte

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995:2014
98 HP
73 kW
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento
3480 lb
1580 kg
Peso operativo
11464 lb
5200 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Silenzio e comfort

Silenzio e comfort

La cabina sigillata e pressurizzata, leader nel settore e disponibile a richiesta, offre all'operatore un ambiente operativo più pulito e silenzioso, con un'eccellente visibilità sull'attrezzatura. Sulla scia delle principali tendenze del settore, le macchine D3 offrono di serie comandi joystick regolabili montati sul sedile per un maggior comfort dell'operatore.
Prestazioni ottimali

Prestazioni ottimali

L'apparato propulsore ad alte prestazioni assicura un rendimento e una produttività massimi grazie al sistema di gestione elettronica della coppia, alla marcia a due velocità di serie e a un esclusivo acceleratore elettronico a mano e a pedale con funzione di decelerazione.
Maggiore facilità d'uso

Maggiore facilità d'uso

Il sistema di "livellamento intelligente" Cat® offre una tecnologia leader nel settore, integrazione e caratteristiche disponibili, come il doppio autolivellamento, il sistema di ritorno all'angolo di scavo e il posizionatore dell'attrezzatura.
Guida fluida

Guida fluida

La sospensione a barre di torsione completamente indipendenti, disponibile di serie, unita al sistema di controllo dell'assetto sensibile alla velocità, consente alla macchina di operare con più efficienza sui terreni accidentati, migliorando la ritenuta del materiale, il comfort dell'operatore e la produttività.
Funzionalità ottimizzate della macchina

Funzionalità ottimizzate della macchina

Massima funzionalità della macchina e massimo controllo grazie al display avanzato disponibile, che consente di regolare a video la risposta dell'attrezzo, la risposta dell'impianto idrostatico e il controllo dello scorrimento. È inoltre disponibile una funzionalità multilingue con configurazioni personalizzabili, sistema di sicurezza e telecamera retrovisiva.
Sostenibilità

Sostenibilità

  • Il motore Cat® C3.8 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
  • Tutti i motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio, fino al 7% di biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli consultate il dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).
  • Il liquido di raffreddamento a lunga durata Cat® e i liquidi a lunga durata HYDO Advanced non solo riducono i tempi di inattività, ma consentono anche di ridurre la quantità di fluido e filtri che vengono sostituiti nel corso della vita della macchina.
  • Le tecnologie Cat come il posizionatore dell'attrezzatura, il ritorno allo scavo e le attrezzature SMART Cat sono un ottimo modo per aumentare la produttività.
  • Il pedale dell'acceleratore e la ventola a velocità variabile del sistema di raffreddamento sono funzioni volte a migliorare l'efficienza che consentono di risparmiare combustibile e ridurre le emissioni di gas serra.

Caratteristiche tecniche di 299D3

Potenza lorda - SAE J1995:2014 98 HP 73 kW
Potenza netta - SAE 1349 95 HP 71 kW
Cilindrata 232 in³ 3.8 l
Foro 3.9 in 100 mm
Corsa 4.7 in 120 mm
Potenza netta 95 HP 71 kW
Potenza netta - ISO 9249 95 HP 71 kW
Modello motore Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo)
Coppia massima - 1.500 giri/min - SAE J1995 246 ft·lbf 334 N·m
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento 3480 lb 1580 kg
Carico di ribaltamento 9945 lb 4520 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione 7270 lb 3298 kg
Forza di strappo - Cilindro di sollevamento 6162 lb 2795 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 5240 lb 2380 kg
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 400 mm/15,7" 2184 in² 1.41 m²
Pressione a terra - Con cingolo da 400 mm/15,7" 5.3 psi 36.4 kPa
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 400 mm (15,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/puleggia folle posteriore a flangia singola, impianto idraulico a flusso standard, cabina chiusa con sportello vetrato, finestrini laterali, riscaldatore, sedile con sospensioni meccaniche, display avanzato, batteria da 850 CCA, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 400 mm (15,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/puleggia folle posteriore a flangia singola, impianto idraulico a flusso standard, cabina chiusa con sportello vetrato, finestrini laterali, riscaldatore, sedile con sospensioni meccaniche, display avanzato, batteria da 850 CCA, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).
Capacità operativa nominale - 50% del carico di ribaltamento 4970 lb 2255 kg
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 450 mm/17,7" 2463 in² 1.59 m²
Pressione a terra - Con cingolo da 450 mm/17,7" 4.7 psi 32.1 kPa
Peso operativo 11464 lb 5200 kg
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 400 mm (15,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/puleggia folle posteriore a flangia singola, impianto idraulico a flusso standard, cabina chiusa con sportello vetrato, finestrini laterali, riscaldatore, sedile con sospensioni meccaniche, display avanzato, batteria da 850 CCA, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 400 mm (15,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/puleggia folle posteriore a flangia singola, impianto idraulico a flusso standard, cabina chiusa con sportello vetrato, finestrini laterali, riscaldatore, sedile con sospensioni meccaniche, display avanzato, batteria da 850 CCA, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).
Sistema di raffreddamento 4.1 gal (US) 16 l
Basamento motore 3.5 gal (US) 13 l
Serbatoio del combustibile 31.7 gal (US) 120 l
Impianto idraulico 14.5 gal (US) 55 l
Serbatoio idraulico 10.3 gal (US) 39 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (US) 19 l
Lunghezza - Cingolo a terra 69.6 in 1767 mm
Lunghezza totale - Cingoli 89.4 in 2270 mm
Altezza - Sommità della cabina 83.6 in 2125 mm
Distanza libera da terra 9.6 in 245 mm
Angolo di partenza 33° 33°
Angolo massimo di scarico 54° 54°
Larghezza del veicolo (cingoli da 450 mm/17,7 poll.) 78 in 1981 mm
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 58.1 in 1476 mm
Angolo di richiamo benna - Massima altezza 81° 81°
Sbraccio - Massimo sollevamento/scarico 33.6 in 852 mm
Larghezza del veicolo (cingoli da 400 mm/15,7 poll.) 76 in 1931 mm
Sbraccio perno benna - Massimo sollevamento 19.4 in 493 mm
Altezza perno benna - Posizione di trasporto 7.1 in 180 mm
Raggio di sterzata dal centro alla benna (richiamata) 91.1 in 2314 mm
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 51.9 in 1319 mm
Lunghezza - Senza benna 125.5 in 3189 mm
Lunghezza - Con benna al suolo 154.7 in 3931 mm
Gioco al massimo sollevamento e scarico 94.5 in 2399 mm
Altezza perno benna - Massimo sollevamento 126.3 in 3208 mm
Altezza totale massima 158.7 in 4032 mm
Angolo di richiamo 25° 25°
Raggio di sterzata dal centro sul lato posteriore della macchina 74 in 1881 mm
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 400 mm (15,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/puleggia folle posteriore a flangia singola, impianto idraulico a flusso standard, cabina chiusa con sportello vetrato, finestrini laterali, riscaldatore, sedile con sospensioni meccaniche, display avanzato, batteria da 850 CCA, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo di 2.036 mm (80 pollici), cingoli da 400 mm (15,7 pollici), puleggia folle anteriore a doppia flangia/puleggia folle posteriore a flangia singola, impianto idraulico a flusso standard, cabina chiusa con sportello vetrato, finestrini laterali, riscaldatore, sedile con sospensioni meccaniche, display avanzato, batteria da 850 CCA, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I
Struttura FOPS, Livello II ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: pressione idraulica massima della pala 4061 psi 28000 kPa
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala 3335 psi 23000 kPa
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata) 44 HP 33 kW
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico pala 23 gpm 86 L/min
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: flusso idraulico massimo della pala 32 gpm 121 L/min
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: potenza idraulica (calcolata) 76 HP 57 kW
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Due velocità 8.4 mile/h 13.5 km/h
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità 5.2 mile/h 8.4 km/h
Nota (2) *I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. *I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Interno cabina* 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (3) **Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE. **Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE.
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.
Esterno cabina** 104 dB(A) 104 dB(A)
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,81 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,158 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,81 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,158 tonnellate metriche.

299D3 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 100 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Luci: indicatori retroilluminati, due luci posteriori, due luci di lavoro alogene posteriori, due luci alogene anteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 850 CCA

CABINA

  • Indicatori: livello combustibile, livello DEF, contaore
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione riscaldatore dell'aria di aspirazione, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di riduzione delle emissioni del motore
  • Sedile regolabile in vinile
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick regolabili
  • Display avanzato con telecamera retrovisiva: schermo LCD a colori da 127 mm (5 pollici); sistema di sicurezza multi-operatore avanzato; regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo; risposta dell'impianto idrostatico e controllo dello scorrimento
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE

  • Motore turbo diesel Cat C3.8 conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento a dischi multipli a bagno d'olio, azionati a molla e rilasciati idraulicamente
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Sospensione - barre di torsione indipendenti (4)

ALTRO

  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo a lunga durata, -37 °C (-34 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Ventola a richiesta a velocità variabile
  • Product Link™ PL240, cellulare

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA

  • Impianto idraulico standard o ad alta portata XPS
  • Attacco rapido meccanico o a comando elettrico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 50 mm (2 pollici) o 75 mm (3 pollici)
  • Cingolo in gomma armato in acciaio – 400 mm (15,7 poll.) o 450 mm (17,7 poll.)
  • Puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola oppure pulegge anteriori/posteriori a tripla flangia
  • ALLESTIMENTO PERFORMANCE (occorre selezionare una delle voci seguenti)
    – Allestimento Performance H1: flusso standard (non autolivellante)
    – Allestimento Performance H2: flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
    – Allestimento Performance H3: XPS a flusso elevato, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
  • ALLESTIMENTI COMFORT (occorre selezionare una delle voci seguenti):
    – Struttura ROPS aperta (C0): sedile statico (senza acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore o portiera)
    – Struttura ROPS aperta (C1): acceleratore a pedale, padiglione, portabicchiere e sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o con schienale alto, riscaldato, con sospensione pneumatica) (senza riscaldatore o portiera)
    – Struttura ROPS chiusa con riscaldatore (C2): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore e sbrinatore, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) e sportello (in vetro o policarbonato)
    – Struttura ROPS chiusa con climatizzatore (C3): C2 + climatizzatore

299D3 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Vernice personalizzata
  • Batteria per impieghi gravosi da 850 CCA, con sezionatore
  • Batteria per impieghi gravosi da 1.000 CCA, con sezionatore
  • Product Link PL641, cellulare
  • Ventola a richiesta a velocità variabile con funzionalità reversibile
  • Controllo dell'assetto sensibile alla velocità
  • Sistema di ritorno all'angolo di scavo e posizionatore dell'attrezzatura
  • Radio Bluetooth® con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)

Scopri il confronto tra 299D3 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Pala cingolata compatta Cat® 299D3

Pala cingolata compatta Cat® 299D3

Pala cingolata compatta Cat® 299D3

Pala cingolata compatta Cat® 299D3

Pala cingolata compatta Cat® 299D3

Pala cingolata compatta Cat® 299D3

Pala cingolata compatta Cat® 299D3

Pala cingolata compatta Cat® 299D3

Pala cingolata compatta Cat® 299D3
Pala cingolata compatta Cat® 299D3
Pala cingolata compatta Cat® 299D3
Pala cingolata compatta Cat® 299D3
Pala cingolata compatta Cat® 299D3
Pala cingolata compatta Cat® 299D3
Pala cingolata compatta Cat® 299D3
Pala cingolata compatta Cat® 299D3

Pala cingolata compatta Cat® serie D3 | Caratteristiche e vantaggi

Pala cingolata compatta Cat® serie D3 | Caratteristiche e vantaggi

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  299D3

Visualizza più offerte