BU121

Spazzatrici universali BU121

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
95.3 in
2420 mm
Larghezza operativa
82.7 in
2100 mm
Diametro spazzola
26.2 in
665 mm

Descrizione generale

Le spazzatrici universali Cat® spazzano e raccolgono detriti leggeri su superfici lisce in entrambe le direzioni di marcia.

Caratteristiche tecniche di BU121

Larghezza totale 95.3 in 2420 mm
Larghezza operativa 82.7 in 2100 mm
Diametro spazzola 26.2 in 665 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard senza alimentazione elettrica Flusso standard senza alimentazione elettrica
Altezza 31.2 in 793 mm
Lunghezza 60.2 in 1530 mm
Peso 1188.3 lb 539 kg
Pressione idraulica ottimale 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Cilindrata del motore 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Velocità della spazzola al massimo flusso 210 giri/min 210 giri/min
di trasmissione Trasmissione diretta Trasmissione diretta

Scopri il confronto tra BU121 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  BU121

Visualizza più offerte