Pala cingolata compatta 285 XE

Pale cingolate compatte 285 XE

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995:2014
121 HP
91 kW
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento
4520 lb
2050 kg
Peso operativo
13669 lb
6200 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Cabina operatore riprogettata

Cabina operatore riprogettata

La cabina operatore riprogettata offre un ambiente operativo più ampio. Grazie a una corsa del sedile maggiore, il modello 285 offre agli operatori maggiore spazio, a prescindere dalla corporatura. La cabina monopezzo sigillata e pressurizzata opzionale offre un ambiente di lavoro silenzioso e pulito con un'eccellente distribuzione dell'aria grazie alle ventole posizionate in modo ottimale in tutta la cabina.
È disponibile il sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto

È disponibile il sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto

È disponibile il sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto e comandi joystick regolabili per offrire livelli di comfort dell'operatore leader nel settore.
Trasmissione a elevate prestazioni

Trasmissione a elevate prestazioni

La trasmissione a elevate prestazioni offre le massime prestazioni e capacità produttive, oltre alla marcia a due velocità standard. Il sistema di controllo dell'assetto sensibile alla velocità migliora la ritenuta di materiale e il comfort dell'operatore durante l'uso su terreni irregolari.
Impianto idraulico XE

Impianto idraulico XE

L'impianto idraulico XE fornisce i livelli massimi di flusso e pressione nella gamma di pale cingolate compatte Cat per garantire la potenza idraulica leader del settore per un funzionamento efficiente anche delle attrezzature che richiedono più potenza.
Motore Cat C3.6TA a controllo elettronico (con turbocompressore e post-refrigeratore)

Motore Cat C3.6TA a controllo elettronico (con turbocompressore e post-refrigeratore)

Il motore Cat C3.6TA a controllo elettronico (con turbocompressore e postrefrigeratore) genera la massima potenza in un'ampia gamma operativa. Fornisce coppia elevata per prestazioni di lavoro superiori, indipendentemente dall'applicazione.
Sottocarro standard con barra equilibratrice (E-bar) e marcia e marcia a due velocità di serieequilibratrice

Sottocarro standard con barra equilibratrice (E-bar) e marcia e marcia a due velocità di serieequilibratrice

Il sottocarro standard con barra equilibratrice (E-bar) rappresenta una soluzione sottocarro ibrida che offre i vantaggi di una progettazione rigida per il sollevamento di carichi pesanti o l'uso di attrezzature pesanti, ma anche i vantaggi di una progettazione sottocarro oscillante quando si incontrano terreni accidentati o ostacoli.

Caratteristiche tecniche di 285 XE

Potenza lorda - SAE J1995:2014 121 HP 91 kW
Foro 4.7 in 120 mm
Cilindrata 220 in² 3.6 l
Potenza netta - ISO 9249 120 HP 89 kW
Potenza netta - SAE 1349 121 HP 90 kW
Coppia massima - 1.500 giri/min - SAE J1995 406 lb/ft 551 N·m
Corsa 3.9 in 98 mm
Modello motore Cat​​​​​​​® C3.6 TA (con turbocompressore e postrefrigeratore) Cat​​​​​​​® C3.6 TA (con turbocompressore e postrefrigeratore)
Nota Potenza lorda massima ISO 14396:2002 (a 2.200 giri/min) – con attrezzatura a flusso elevato connessa: 100 kW (134,1 hp) Potenza lorda massima ISO 14396:2002 (a 2.200 giri/min) – con attrezzatura a flusso elevato connessa: 100 kW (134,1 hp)
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento 4520 lb 2050 kg
Forza di strappo - Cilindro di sollevamento 8730 lb 3960 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione 13920 lb 6314 kg
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 450 mm/17,7 in 2724 in² 1.76 m²
Pressione a terra - Con cingolo da 450 mm/17,7 in 5 psi 34.7 kPa
Capacità operativa nominale - 50% del carico di ribaltamento 6457 lb 2929 kg
Carico di ribaltamento 12915 lb 5868 kg
Pressione a terra - Con cingolo da 400 mm/15,7 in 5.6 psi 38.9 kPa
Peso operativo 13669 lb 6200 kg
Il contrappeso si aggiunge al peso operativo 428 lb 194 kg
Il contrappeso si aggiunge al peso operativo - ROC (35%) 296 lb 134 kg
Il contrappeso si aggiunge al peso operativo - Carico di ribaltamento 847 lb 384 kg
Nota *Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo da 2188 mm (86 in), cingoli da 400 mm (15,7 in), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a flusso standard, cabina con struttura ROPS (Rollover Protective Structure) aperta, sedile con sospensioni meccaniche, monitor standard, batteria da 1000 CCA, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato). *Peso operativo, specifiche operative e dimensioni sono basati su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo da 2188 mm (86 in), cingoli da 400 mm (15,7 in), puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola, impianto idraulico a flusso standard, cabina con struttura ROPS (Rollover Protective Structure) aperta, sedile con sospensioni meccaniche, monitor standard, batteria da 1000 CCA, senza contrappesi opzionali e attacco rapido manuale (se non diversamente specificato).
Altezza perno benna - Posizione di trasporto 8.2 in 209 mm
Altezza perno benna - Massimo sollevamento 146.6 in 3724 mm
Sbraccio perno benna - Massimo sollevamento 16.3 in 413 mm
Gioco al massimo sollevamento e scarico 119.6 in 3039 mm
Angolo di partenza 26° 26°
Distanza libera da terra 11 in 280 mm
Altezza - Sommità della cabina 87.8 in 2230 mm
Lunghezza - Cingolo a terra 72 in 1830 mm
Lunghezza - Con benna al suolo 157.4 in 3998 mm
Lunghezza - Senza benna 132.3 in 3360 mm
Altezza totale massima 178 in 4520 mm
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 50.6 in 1285 mm
Lunghezza totale - Cingoli 85.8 in 2170 mm
Angolo di richiamo benna - Massima altezza 89° 89°
Sbraccio al massimo sollevamento/scarico 34.7 in 882 mm
Angolo di richiamo 27.2° 27.2°
Raggio di sterzata dal centro alla benna (richiamata) 94.5 in 2400 mm
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 62.1 in 1578 mm
Raggio di sterzata dal centro sul lato posteriore della macchina 74.3 in 1887 mm
Larghezza del veicolo (cingoli da 450 mm/17,7 poll.) 81.8 in 2078 mm
Angolo massimo di scarico 40.5° 40.5°
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS, Livello II ISO 3449:2005 Livello II (opzionale) ISO 3449:2005 Livello II (opzionale)
Sistema di raffreddamento 4.6 gal (US) 17.5 l
Basamento motore 2.4 gal (US) 9 l
Serbatoio del combustibile 36 gal (US) 136.1 l
Impianto idraulico 10.8 gal (US) 41 l
Serbatoio idraulico 6.9 gal (US) 26 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 2.9 gal (US) 11 l
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità 4.8 mile/h 7.8 km/h
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Due velocità 7.7 mile/h 12.4 km/h
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala 3500 psi 24130 kPa
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico della pala 23 gpm 86 L/min
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata) 46.4 HP 34.6 kW
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: pressione idraulica massima della pala 4061 psi 28000 kPa
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: flusso idraulico massimo della pala 34 gpm 129 L/min
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: potenza idraulica (calcolata) 80.7 HP 60.2 kW
Flusso idraulico - XE - Pressione idraulica massima della pala 4496 klb/in² 31000 kPa
Flusso idraulico - XE - Flusso idraulico massimo della pala* 40 gpm 150 L/min
Flusso idraulico - XE - Potenza idraulica (calcolata) 103.9 HP 77.5 kW

285 XE Attrezzatura standard

ATTREZZATURE STANDARD

  • Attacco rapido: manuale o idraulico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in) oppure addominale/spalla a 3 punti
  • Cingolo in gomma armato in acciaio - 400 mm (15,7 in) con battistrada a tasselli, 450 mm (17,7 in) con battistrada a tasselli, 450 mm (17,7 in) con battistrada a tasselli
  • Puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola oppure pulegge anteriori/posteriori a tripla flangia

ALLESTIMENTO PERFORMANCE

  • Allestimento Performance HP5: idraulica a flusso standard
  • Allestimento Performance HP6: impianti idraulici XE, Rear Auxiliary Ready

ALLESTIMENTI COMFORT

  • Cabina chiusa con riscaldamento e climatizzazione: finestrini laterali, portabicchiere, vano portacellulare, scelta del sedile (con sospensioni meccaniche, schienale alto/riscaldato con sospensione pneumatica, schienale alto/riscaldato e ventilato con sospensione pneumatica) e scelta dello sportello (in vetro o policarbonato)

ALLESTIMENTI TECNOLOGIA

  • T4 – Monitor touchscreen avanzato, joystick avanzati, pulsante per l'avviamento, vano portacellulare X-mount e telecamera posteriore.
  • T5 – T4 + 2 telecamere laterali aggiuntive.

RADIO

  • Radio, nessuna– per le macchine con tettuccio aperto e i Paesi senza certificazione di tecnologia Bluetooth®
  • Radio AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso AUX 3,5 mm (0,13 in) e microfono BT. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.
  • Radio DAB+/AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso AUX 3,5 mm (0,13 in) e microfono BT. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ serie base PL243
  • Product Link Elite serie PLE643

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta
  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta, con funzionamento a inversione con spurgo manuale e automatico

PACCHETTI DI GUARNIZIONE E DI PROTEZIONE

  • HD1– Protezione e guarnizione intermedie† (HD0 + guarnizione laterale cabina-telaio, sportello di accesso per il rabbocco del combustibile chiudibile a chiave, protezione del cilindro di inclinazione e protezione inferiore della linea di trasmissione) †Alcune attrezzature possono variare in base alla regione.
  • LM1 - protezioni e tenute di livello intermedio per la gestione dei terreni† (HD1 + protezione del turbocompressore, protezione del tubo di scarico, protezioni del filtro antiparticolato diesel (DPF)/componente di emissione, protezione delle luci, protezione da scollegamenti rapidi, copertura di protezione delle tubazioni idrauliche (sotto il gradino), raccordi idraulici ausiliari a vite e pre-pulitore dell'ingresso dell'aria del motore). †Alcune attrezzature variano a seconda della regione.
  • LM2 - protezioni e tenute complete per la gestione dei terreni† (HD1 + maggiore capacità di combustibile (220 L/58 gal), protezione del turbocompressore, protezione del tubo di scarico, protezioni DPF/componente di emissione, protezione delle luci, protezione da scollegamenti rapidi, copertura di protezione delle tubazioni idrauliche (sotto il gradino), raccordi idraulici ausiliari a vite e pre-pulitore dell'ingresso dell'aria del motore). †Alcuni equipaggiamenti variano a seconda della regione.

IMPIANTO ELETTRICO

  • Cablaggio elettrico dell'attrezzatura
  • Batteria per impieghi gravosi
  • Disconnessione batteria con funzione di blocco
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 100 ampere
  • Luci di lavoro a LED
  • Luci di retromarcia automatiche
  • Interruttore retroilluminazione
  • Luce di cortesia interna a LED
  • Allarme di retromarcia
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Illuminazione di cortesia esterna

CABINA

  • Monitor LCD full color: comando della velocità di scorrimento, regolazione risposta della trasmissione, regolazione risposta dell'attrezzatura, regolazione priorità potenza della trasmissione, selezione della lingua (x 32), sistema e monitoraggio di sicurezza antifurto multi-operatore, manutenzione programmata e promemoria, monitoraggio codice diagnostico ed evento, impostazioni data/ora/unità/luminosità e tecnologia Smart da usare con le attrezzature intelligenti.
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro di mandata dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di riduzione delle emissioni del motore (ove applicabile)
  • Indicatori: livello di combustibile, contaore, temperatura idraulica, contaore, tensione della batteria, contagiri
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Rivestimento del padiglione
  • Specchietto retrovisore interno
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick montati sul sedile
  • Vano portaoggetti per cellulare
  • Portabicchiere
  • Presa di corrente a 12 volt
  • Acceleratore a pedale

IDRAULICA

  • Disposizione dei comandi selezionabile – ISO o H
  • Comando elettroidraulico dell'attrezzo
  • Controllo della trasmissione idrostatica elettroidraulica
  • Protezione sensore di velocità
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con leva di rilascio pressione integrata e scarico del carter
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico

TRASMISSIONE

  • Motore diesel Cat C3.6TA con turbocompressore e post-refrigeratore conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V: • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza • Raffreddata a liquido, iniezione diretta
  • Antigelo a lunga durata (- 37 °C, -34 °F)
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • Valvola di prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM), olio idraulico
  • Scarico ecologico – liquido di raffreddamento
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Filtro, mandata idraulica, di tipo a cartuccia
  • Filtro, ritorno idraulico, di tipo a cartuccia
  • Filtro, di tipo a cartuccia, olio motore
  • Filtro, di tipo a cartuccia, separatore di combustibile e acqua
  • Radiatore/olio idraulico
  • Refrigeratore (affiancato)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica
  • Tappo combustibile con serratura
  • Ventola idraulica di raffreddamento a velocità variabile
  • Motore al minimo automatico

SOTTOCARRO

  • Sospensione E-bar (barra equilibratrice)
  • Due velocità di traslazione
  • Punti di ancoraggio integrati sul telaio del carro (4)

TELAIO

  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (9)
  • Pannelli rimovibili per la pulizia del telaio della macchina
  • Supporto, braccio di sollevamento
  • Paraurti in acciaio anteriori e posteriori, saldati
  • Rabbocco del combustibile, lato destro della macchina

ALTRO

  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Telematica, Product Link, cellulare
  • Sportello del motore in acciaio con feritoie sostituibili
  • Sportello del motore - chiudibile a chiave
  • Attacco dell'attrezzatura
  • Tubo flessibile Cat ToughGuardTM

285 XE Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante, LED
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Occhielli di sollevamento della macchina a 4 punti
  • Vernice personalizzata
  • Controllo dell'assetto sensibile alla velocità
  • Sicurezza con chiave Bluetooth
  • Guida per tubo flessibile dell'attrezzatura
  • Rivestimento inibitore di corrosione

Scopri il confronto tra 285 XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Pala cingolata compatta Cat® 285 XE

Pala cingolata compatta Cat® 285 XE

Pala cingolata compatta Cat® 285 XE

Pala cingolata compatta Cat® 285 XE
Pala cingolata compatta Cat® 285 XE
Pala cingolata compatta Cat® 285 XE

Verifica le offerte correnti per  285 XE

Visualizza più offerte