2.035 mm (80 pollici), tagliente imbullonato
NOVITÀ

Benne a profilo ribassato 2.035 mm (80 pollici), tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
80.1 in
2035 mm
Capacità
0.5 yd³
0.41 m³
Peso
630.5 lb
286 kg

Descrizione generale

Progettata per attività leggere di escavazione terra.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

Consigliate per applicazioni in spazi ristretti dove si richiede una benna più stretta con minore capacità, ad esempio applicazioni di ingegneria civile e architettura paesaggistica. La benna a profilo ribassato è progettata per offrire produttività superiore, alta affidabilità e lunga durata in una varietà di condizioni operative e con diversi materiali.
Taglienti in acciaio temprato

Taglienti in acciaio temprato

La base e i taglienti laterali in acciaio temprato forniscono penetrazione, durata e resistenza all'usura eccellenti.
Barre stabilizzatrici sull'intera lunghezza

Barre stabilizzatrici sull'intera lunghezza

Le barre di scorrimento sull'intera lunghezza aumentano la rigidità del pianale e la resistenza all'usura.
Struttura rinforzata

Struttura rinforzata

Le piastre e gli elementi di rinforzo sono posizionati in modo tale da offrire una struttura rinforzata e migliorare la longevità della benna.
Tagliente standard

Tagliente standard

Grazie al tagliente imbullonato standard, le parti di usura sono facilmente sostituibili al momento necessario, prolungando così la vita utile della benna.
Gradini di sicurezza dentellati

Gradini di sicurezza dentellati

Il gradino seghettato consente un accesso sicuro all'interno e all'esterno della cabina per la sicurezza dell'operatore.

Caratteristiche tecniche di 2.035 mm (80 pollici), tagliente imbullonato

Larghezza 80.1 in 2035 mm
Capacità 0.5 yd³ 0.41 m³
Peso 630.5 lb 286 kg
Altezza 22 in 559 mm
Lunghezza 29.6 in 753 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm

Scopri il confronto tra 2.035 mm (80 pollici), tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro