Descrizione generale
Raccolgono e scaricano segatura, pacciame, paglia e sabbia nei fienili, stalle e frutteti, riempiono terreno in superficie o ghiaia fine nei fossati e insilati estesi.
Specifiche chiave
Raccolgono e scaricano segatura, pacciame, paglia e sabbia nei fienili, stalle e frutteti, riempiono terreno in superficie o ghiaia fine nei fossati e insilati estesi.
Visualizzazione di 1-6 su 7
| Capacità | 1 yd³ 0.76 m³ |
| Larghezza | 73.2 in 1860 mm |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard Flusso standard |
| Peso | 1058.2 lb 480 kg |
| Altezza | 34.1 in 867 mm |
| Lunghezza | 50 in 1269 mm |
| Flusso idraulico ottimale | 76-87 lpm (20-23 gpm) 76-87 lpm (20-23 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi) |
| Larghezza cinghia | 12 in 305 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
| Larghezza totale | 74.8 in 1900 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro