2.036 mm (80 pollici), tagliente imbullonato

Benne per materiali leggeri 2.036 mm (80 pollici), tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza
80.2 in
2036 mm
Capacità
0.98 yd³
0.75 m³
Peso
705.5 lb
320 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Elevata capacità per materiali a bassa densità

Elevata capacità per materiali a bassa densità

Benne con capacità maggiore disponibili per minipale gommate SSL, pale Multi Terrain e pale cingolate compatte Cat®. Sono progettate per la movimentazione di materiali a bassa densità, quali pacciame, trucioli di legno, terriccio secco, fertilizzanti, mangime per bestiame, neve.
Eccellente capacità di carico

Eccellente capacità di carico

Il pianale lungo e la parte posteriore alta forniscono un'eccellente ritenzione del materiale e un maggiore carico utile.
Cat

Massima produttività

Il design della curvatura posteriore sagomata con un angolo ottimale fornisce capacità di carico migliorate e un eccellente riempimento della benna. Gli angoli arrotondati contribuiscono a ridurre l'accumulo di materiale per la massima produttività.
Cat

Taglienti temprati

La base e i taglienti laterali in acciaio temprato forniscono penetrazione, durata e resistenza all'usura eccellenti.

Caratteristiche tecniche di 2.036 mm (80 pollici), tagliente imbullonato

Larghezza 80.2 in 2036 mm
Capacità 0.98 yd³ 0.75 m³
Peso 705.5 lb 320 kg
Altezza 27.4 in 695 mm
Lunghezza 32.6 in 828 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2.036 mm (80 pollici), tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  2.036 mm (80 pollici), tagliente imbullonato

Visualizza più offerte