Descrizione generale
Potenti forze di serraggio per afferrare oggetti grandi dalle forme insolite quali alberi e detriti di riciclaggio.
Specifiche chiave
Potenti forze di serraggio per afferrare oggetti grandi dalle forme insolite quali alberi e detriti di riciclaggio.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza | 74.1 in 1883 mm |
| Capacità | 0.48 yd³ 0.37 m³ |
| Peso | 917.1 lb 416 kg |
| Altezza | 28.5 in 725 mm |
| Lunghezza | 38.9 in 988 mm |
| Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
| Pressione di funzionamento | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Apertura ganasce | 30.2 in 767 mm |
| Angolo valva | 89 gradi 89 gradi |
| Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte