BD121 - sabbia

BD121 - sabbia Benne a scarico laterale

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Capacità
1.3 yd³
1.02 m³
Larghezza
85.2 in
2165 mm
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Flusso standard

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Applicazione

Applicazione

Progettate per raccogliere e scaricare segatura, pacciame, paglia e sabbia nei fienili, stalle e frutteti, riempiono terreno in superficie o ghiaia fine nei fossati e insilati estesi.
Sportelli di scarico a regolazione manuale

Sportelli di scarico a regolazione manuale

Gli sportelli di scarico a regolazione manuale su entrambi i lati regolano il volume del materiale scaricato. La piastra spessa rinforza gli sportelli migliorandone le prestazioni.
Nastro trasportatore in gomma a doppia direzione

Nastro trasportatore in gomma a doppia direzione

Il nastro trasportatore in gomma a doppia direzione è progettato per impieghi gravosi con un motivo a spina di pesce sollevata e la tensione regolabile. La trasmissione a doppia direzione aumenta la produttività eliminando la necessità di manovre azzardate tipiche delle aree ristrette.
Agitatore a coppia elevata

Agitatore a coppia elevata

L'assemblaggio dell'agitatore a coppia elevata è alimentato direttamente da un motore idraulico indipendente. I sistemi del motore e del convogliatore ruotano insieme su piani a due assi per un flusso omogeneo e per impedire al materiale di fare da ponte all'interno della benna.
Motori idraulici con trasmissione a doppia direzione

Motori idraulici con trasmissione a doppia direzione

I motori idraulici con trasmissione a doppia direzione azionano la cinghia, mentre un terzo motore aziona l'agitatore per un flusso idraulico omogeneo. I motori sono montati esternamente per un pratico accesso.
Gradino di sicurezza zigrinato saldato

Gradino di sicurezza zigrinato saldato

Il gradino di sicurezza zigrinato saldato agevola l'entrata e l'uscita dalla cabina.

Caratteristiche tecniche di BD121 - sabbia

Capacità 1.3 yd³ 1.02 m³
Larghezza 85.2 in 2165 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Peso 1150.8 lb 522 kg
Altezza 34.1 in 867 mm
Lunghezza 50 in 1269 mm
Flusso idraulico ottimale 76-87 lpm (20-23 gpm) 76-87 lpm (20-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi)
Larghezza cinghia 12 in 305 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Larghezza totale 86.9 in 2206 mm

Scopri il confronto tra BD121 - sabbia e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro