270 XE

270 XE Minipale gommate SSL

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995:2014
121 HP
91 kW
Capacità operativa nominale
4015 lb
1821 kg
Peso operativo
10847 lb
4920 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Trasmissione a elevate prestazioni

Trasmissione a elevate prestazioni

La trasmissione a elevate prestazioni offre le massime prestazioni e capacità produttive, oltre alla marcia a due velocità standard.
Cabina operatore riprogettata

Cabina operatore riprogettata

La cabina operatore riprogettata offre un ambiente operativo più ampio. Grazie a una corsa del sedile maggiore, il modello 270 offre agli operatori maggiore spazio, a prescindere dalla corporatura. La cabina monopezzo sigillata e pressurizzata opzionale offre un ambiente di lavoro silenzioso e pulito con un'eccellente distribuzione dell'aria grazie alle ventole posizionate in modo ottimale in tutta la cabina.
Sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto

Sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto

È disponibile il sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto con comandi sul joystick regolabili per offrire all'operatore livelli di comfort superiori.
Impianto idraulico XE

Impianto idraulico XE

L'impianto idraulico XE fornisce i livelli massimi di flusso e pressione nella gamma di minipale gommate SSL Cat per garantire la potenza idraulica leader del settore per un funzionamento efficiente anche delle attrezzature che richiedono più potenza.
Motore a potenza e coppia elevate

Motore a potenza e coppia elevate

Il motore Cat C3.6TA a controllo elettronico (con turbocompressore e postrefrigeratore) genera la potenza massima in un'ampia gamma operativa e assicura una coppia elevata per prestazioni superiori, a prescindere dall'applicazione. Il motore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Controllo dell'assetto

Controllo dell'assetto

Un'opzione di controllo dell'assetto sensibile alla velocità consente di operare con più efficienza sui terreni accidentati, migliorando la ritenuta del materiale, il comfort dell'operatore e la produttività.

Caratteristiche tecniche di 270 XE

Potenza lorda - SAE J1995:2014 121 HP 91 kW
Potenza netta - SAE 1349 121 HP 90 kW
Potenza netta - ISO 9249 120 HP 89 kW
Cilindrata 221 in³ 3.6 l
Corsa 4.7 in 120 mm
Foro 3.9 in 98 mm
Modello motore Cat C3.6TA (con turbocompressore e postrefrigeratore) Cat C3.6TA (con turbocompressore e postrefrigeratore)
Coppia massima - 1.600 giri/min - SAE J1995 406 lb/ft 551 N·m
Potenza motore - ISO 14396 134 HP 100 kW
Nota Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola alla minima velocità, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola alla minima velocità, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore.
Capacità operativa nominale 4015 lb 1821 kg
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo da 2.036 mm (80 in), pneumatici Cat 12 × 17,5, impianto idraulico HP5 XE, cabina chiusa con sportello vetrato e climatizzatore, sedile in tessuto con sospensioni pneumatiche, display avanzato, telecamera retrovisiva, livellamento automatico, batteria da 1000 CCA, contrappeso anteriore, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (se non diversamente indicato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo da 2.036 mm (80 in), pneumatici Cat 12 × 17,5, impianto idraulico HP5 XE, cabina chiusa con sportello vetrato e climatizzatore, sedile in tessuto con sospensioni pneumatiche, display avanzato, telecamera retrovisiva, livellamento automatico, batteria da 1000 CCA, contrappeso anteriore, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (se non diversamente indicato).
Carico di ribaltamento 8029 lb 3642 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione 8267 lb 3750 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 4372 lb 1983 kg
Forza di strappo - Cilindro di sollevamento 6349 lb 2880 kg
Peso operativo 10847 lb 4920 kg
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo da 2.036 mm (80 in), pneumatici Cat 12 × 17,5, impianto idraulico HP5 XE, cabina chiusa con sportello vetrato e climatizzatore, sedile in tessuto con sospensioni pneumatiche, display avanzato, telecamera retrovisiva, livellamento automatico, batteria da 1000 CCA, contrappeso anteriore, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (se non diversamente indicato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo da 2.036 mm (80 in), pneumatici Cat 12 × 17,5, impianto idraulico HP5 XE, cabina chiusa con sportello vetrato e climatizzatore, sedile in tessuto con sospensioni pneumatiche, display avanzato, telecamera retrovisiva, livellamento automatico, batteria da 1000 CCA, contrappeso anteriore, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (se non diversamente indicato).
Nota Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo da 2.036 mm (80 in), pneumatici Cat 12 × 17,5, impianto idraulico HP5 XE, cabina chiusa con sportello vetrato e climatizzatore, sedile in tessuto con sospensioni pneumatiche, display avanzato, telecamera retrovisiva, livellamento automatico, batteria da 1000 CCA, contrappeso anteriore, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (se non diversamente indicato). Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, due velocità, benna a basso profilo da 2.036 mm (80 in), pneumatici Cat 12 × 17,5, impianto idraulico HP5 XE, cabina chiusa con sportello vetrato e climatizzatore, sedile in tessuto con sospensioni pneumatiche, display avanzato, telecamera retrovisiva, livellamento automatico, batteria da 1000 CCA, contrappeso anteriore, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (se non diversamente indicato).
Passo 54.6 in 1386 mm
Altezza - Sommità della cabina 87.5 in 2222 mm
Larghezza agli pneumatici del veicolo 72 in 1830 mm
Distanza libera da terra 9.4 in 238 mm
Angolo di partenza 24.4° 24.4°
Angolo massimo di scarico 43.5° 43.5°
Angolo di richiamo 28° 28°
Sbraccio - Massimo sollevamento/scarico 29.5 in 749 mm
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 57.9 in 1471 mm
Raggio di sterzata dal centro sul lato posteriore della macchina 74.7 in 1897 mm
Altezza perno benna - Massimo sollevamento 135.4 in 3440 mm
Raggio di sterzata dal centro alla benna 89.1 in 2262 mm
Lunghezza - Senza benna 128.7 in 3270 mm
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 46.5 in 1182 mm
Gioco al massimo sollevamento e scarico 106.9 in 2716 mm
Lunghezza - Con benna al suolo 153.9 in 3908 mm
Altezza totale massima 165.9 in 4214 mm
Sbraccio perno benna - Massimo sollevamento 11.1 in 283 mm
Angolo di richiamo benna - Massima altezza 88° 88°
Altezza perno benna - Posizione di trasporto 9.3 in 235 mm
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I
Struttura FOPS, Livello II ISO 3449:2005 (a richiesta) ISO 3449:2005 (a richiesta)
Sistema di raffreddamento 4.6 gal (US) 17.5 l
Basamento motore 2.4 gal (US) 9 l
Serbatoio del combustibile 34.5 gal (US) 130.7 l
Impianto idraulico 10.8 gal (US) 41 l
Serbatoio idraulico 6.9 gal (US) 26 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 2.9 gal (US) 11 l
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala 3500 psi 24130 kPa
Flusso idraulico - XE - Pressione idraulica massima della pala 4496 psi 31000 kW
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: flusso idraulico massimo della pala 34 gpm 129 L/min
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata) 46.4 HP 34.6 kW
Flusso idraulico - XE - Potenza idraulica (calcolata) 103.9 HP 77.5 kW
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico della pala 23 gpm 86 L/min
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: potenza idraulica (calcolata) 80.7 HP 60.2 kW
Flusso idraulico - XE - Flusso idraulico massimo della pala* 40 gpm 150 L/min
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: pressione idraulica massima della pala 4061 psi 28000 kPa
Velocità di marcia avanti o retromarcia - Opzione due velocità 10.6 mile/h 17 km/h
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità 7.3 mile/h 11.7 km/h
Esterno cabina** 101 dB(A) 101 dB(A)
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.
Nota (3) **Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE. **Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE.
Interno cabina* 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (2) *I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. *I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Riciclabilità 93% 93%
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche.

270 XE Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Disconnessione batteria con funzione di blocco
  • Cablaggio elettrico dell'attrezzatura
  • Batteria per impieghi gravosi
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 85 ampere
  • Luci di lavoro a LED
  • Luci di retromarcia automatiche
  • Interruttore retroilluminazione
  • Luce di cortesia interna a LED
  • Allarme di retromarcia
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Illuminazione di cortesia esterna
  • La notifica luci di lavoro automatiche lampeggia quando si rilascia il freno di stazionamento

CABINA

  • Monitor LCD full color: comando della velocità di scorrimento, regolazione risposta della trasmissione, regolazione risposta dell'attrezzatura, regolazione priorità potenza della trasmissione, selezione della lingua (x32), sistema e monitoraggio di sicurezza antifurto multi-operatore, manutenzione programmata e promemoria, monitoraggio codice diagnostico ed evento, impostazioni data/ora/unità/luminosità e tecnologia Smart da usare con le attrezzature intelligenti.
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro di mandata dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di riduzione delle emissioni del motore (ove applicabile)
  • Indicatori: livello di combustibile, contaore, temperatura idraulica, contaore, tensione della batteria, contagiri
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Rivestimento del padiglione
  • Specchietto retrovisore interno
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick montati sul sedile
  • Vano portaoggetti per cellulare
  • Portabicchiere
  • Presa di corrente a 12 volt
  • Acceleratore a pedale

IDRAULICA

  • Disposizione dei comandi selezionabile – ISO o H
  • Comando elettroidraulico dell'attrezzo
  • Controllo della trasmissione idrostatica elettroidraulica e protezione sensore di velocità
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con leva di rilascio pressione integrata
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico

TRASMISSIONE

  • Motore diesel turbo Cat C2.8T conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza
  • Raffreddata a liquido, iniezione diretta
  • Antigelo a lunga durata (- 37 °C, -34 °F)
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • Valvola di prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM), scarico ecologico olio idraulico - liquido di raffreddamento
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore e vaso di espansione radiatore
  • Filtro, mandata idraulica, di tipo a cartuccia
  • Filtro, ritorno idraulico, di tipo a cartuccia
  • Filtro, di tipo a cartuccia, olio motore
  • Radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica
  • Tappo combustibile con serratura
  • Ventola idraulica di raffreddamento a velocità variabile
  • Motore al minimo automatico

ALTRO

  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Telematica, Product Link, cellulare
  • Sportello del motore in acciaio con feritoie sostituibili
  • Sportello del motore - chiudibile a chiave
  • Attacco dell'attrezzatura
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA

  • Attacco rapido: meccanico o idraulico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in) oppure addominale/spalla a 3 punti
  • Pneumatici: 12 x 16.5 o 14 x 17.5

ALLESTIMENTO PERFORMANCE

  • Allestimento Performance HP5: idraulica a flusso standard

ALLESTIMENTI COMFORT

  • Cabina chiusa con riscaldamento e climatizzazione: finestrini laterali, portabicchiere, vano portacellulare, scelta del sedile (con sospensioni meccaniche, schienale alto/riscaldato con sospensione pneumatica, schienale alto/riscaldato e ventilato con sospensione pneumatica) e scelta dello sportello (in vetro o policarbonato)

ALLESTIMENTI TECNOLOGIA

  • T4 – Monitor touchscreen avanzato, joystick avanzati, pulsante per l'avviamento, vano portacellulare X-mount e telecamera posteriore.
  • T5 – T4 + 2 telecamere laterali aggiuntive.

RADIO

  • Radio, nessuna– per le macchine con tettuccio aperto e i Paesi senza certificazione di tecnologia Bluetooth®
  • Radio AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso ausiliario (AUX) 3,5 mm e microfono Bluetooth. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.
  • Radio DAB+/AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso AUX 3,5 mm e microfono Bluetooth. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.

PRODUCT LINK™

  • Product Link serie base PL243
  • Product Link Elite serie PLE643

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta
  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta, con funzionamento a inversione con spurgo manuale e automatico

PACCHETTI DI GUARNIZIONE E DI PROTEZIONE

  • HD0 - protezione e guarnizione di base (parapioggia aspirazione aria del motore, guarnizione cabina-telaio anteriore e sportello di accesso per il rabbocco dell'olio idraulico)
  • HD1- Protezione e guarnizione intermedie (HD0 + guarnizione laterale cabina-telaio, sportello di accesso per il rabbocco del combustibile chiudibile a chiave, protezione del cilindro di inclinazione e protezione inferiore della linea di trasmissione. Alcune attrezzature variano in base all'area geografica)
  • HD2 - guarnizioni e protezioni complete HD1 + protezione turbo, involucro tubo di scarico, involucro filtro antiparticolato diesel (DPF), protezione attacco rapido, protezione linea di trasmissione completamente chiusa, coperchio protezione tubazioni idrauliche sotto il gradino, pre-filtro di aspirazione dell'aria del motore. Alcune attrezzature variano in base all'area geografica

270 XE Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante, LED
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Occhielli di sollevamento della macchina a 4 punti
  • Vernice personalizzata
  • Controllo dell'assetto sensibile alla velocità
  • Sicurezza con chiave Bluetooth
  • Guida per tubo flessibile dell'attrezzatura
  • Rivestimento inibitore di corrosione

Scopri il confronto tra 270 XE e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Minipala gommata SSL Cat® 270 XE

Minipala gommata SSL Cat® 270 XE

Minipala gommata SSL Cat® 270 XE

Minipala gommata SSL Cat® 270 XE
Minipala gommata SSL Cat® 270 XE
Minipala gommata SSL Cat® 270 XE