CV119

CV119 Compattatori vibranti con tamburo

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza tamburo
73 in
1854 mm
Peso
2138.5 lb
970 kg
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Flusso standard

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Applicazione

Applicazione

Utilizzati per compattare terra, sabbia o ghiaia prima di versare il calcestruzzo o posare l'asfalto. Ideali anche per lavori di riparazione dell'asfalto.
Design del guscio vibrante

Design del guscio vibrante

L'esclusivo design del guscio vibrante Caterpillar offre il giusto equilibro tra la frequenza e l'ampiezza per fornire una finitura opaca superiore.
Forze di compattazione più elevate

Forze di compattazione più elevate

Le elevate forze di compattazione riducono le passate necessarie per una maggiore produttività.
Supporti in gomma sostituibili

Supporti in gomma sostituibili

I supporti in gomma sostituibili isolano l'operatore dalle vibrazioni e migliorano le capacità vibranti della macchina.
Tamburi in acciaio ad alta resistenza

Tamburi in acciaio ad alta resistenza

I tamburi in acciaio ad alta resistenza e durata sono laminati e saldati in fase di finitura per una superficie più liscia e una maggiore durata.
Interfaccia di articolazione

Interfaccia di articolazione

L'interfaccia di articolazione consente al tamburo di oscillare con una tolleranza di ±15° e seguire quindi il profilo del terreno.

Caratteristiche tecniche di CV119

Larghezza tamburo 73 in 1854 mm
Peso 2138.5 lb 970 kg
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Larghezza totale 80 in 2032 mm
Altezza 25 in 634 mm
Lunghezza 39.7 in 1009 mm
Diametro tamburo 25 in 634 mm
Flusso idraulico ottimale 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Frequenza del tamburo al flusso massimo 2.946 vibrazioni/minuto 2.946 vibrazioni/minuto
Gamma di inclinazione/oscillazione tamburo ±15 gradi ±15 gradi
Forza dinamica 11902.7 lb 5399 kg
Ampiezza 0.043 in 1.09 mm
Dimensioni del motore 1.7 in³ 28 cm³
di trasmissione Motore a ingranaggi - Trasmissione diretta Motore a ingranaggi - Trasmissione diretta

Scopri il confronto tra CV119 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Minipala gommata SSL e compattatore vibrante con tamburo Cat® 246D in funzione

Compattatori vibranti con tamburo Cat® funzionamento fluido

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Minipala gommata SSL e compattatore vibrante con tamburo Cat® 246D in funzione
Compattatori vibranti con tamburo Cat® funzionamento fluido

360 View

Verifica le offerte correnti per  CV119

Visualizza più offerte