559 mm (22 pollici), 1 tonnellata, attacco imperniato

559 mm (22 pollici), 1 tonnellata, attacco imperniato Ruote di compattazione

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza di compattazione
21.8 in
553 mm
Numero di ruote
4
4
Classe della macchina
Miniescavatori da 1 tonnellata
Miniescavatori da 1 tonnellata

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Applicazione

Applicazione

Utilizzato per la compattazione di scavi e agevoli operazioni di riempimento.
Design del piede di compattazione con rulli a tampone statico

Design del piede di compattazione con rulli a tampone statico

I rulli a tampone statico sono i più adatti per compattare terreni coesivi e ottenere un grado di compattazione più elevato.
Cuscinetto a rulli conici

Cuscinetto a rulli conici

Il cuscinetto a rulli conici garantisce un funzionamento regolare della ruota e un adeguato bilanciamento dell'attrezzo.
Piastra di riempimento standard

Piastra di riempimento standard

Bulloni della piastra di riempimento sull'interfaccia principale dell'attrezzo da utilizzare insieme alla ruota, per uniformare il fondo dello scavo.
Design del cerchione aperto

Design del cerchione aperto

Il design del cerchione aperto consente la penetrazione della ruota attraverso il sollevamento del riempimento dello scavo e del terreno compatto dal basso verso l'alto, anziché dall'alto verso il basso.

Caratteristiche tecniche di 559 mm (22 pollici), 1 tonnellata, attacco imperniato

Larghezza di compattazione 21.8 in 553 mm
Numero di ruote 4 4
Classe della macchina Miniescavatori da 1 tonnellata Miniescavatori da 1 tonnellata
Numero di pattini 32 32
Peso 568.8 lb 258 kg
Lunghezza totale 27.3 in 693 mm
Altezza totale 31.2 in 792 mm
Larghezza totale 21.8 in 553 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 559 mm (22 pollici), 1 tonnellata, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Compattazione dell'argilla pesante con le ruote di compattazione Cat®

Utilizzo della piastra di riempimento sulla ruota di compattazione Cat® per uniformare il fondo dello scavo

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Compattazione dell'argilla pesante con le ruote di compattazione Cat®
Utilizzo della piastra di riempimento sulla ruota di compattazione Cat® per uniformare il fondo dello scavo

Verifica le offerte correnti per  559 mm (22 pollici), 1 tonnellata, attacco imperniato

Visualizza più offerte