Modello
Modello
Foto
Foto
Foto
Foto (4)

CVP75 Compattatori a piastra vibrante

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Forza impulso
16508 lb
74 kN
Cicli/Minimo
2200
2200
Larghezza piastra base
29 in
737 mm

Caratteristiche tecniche di CVP75

Forza impulso 16508 lb 74 kN
Cicli/Minimo 2200 2200
Larghezza piastra base 29 in 737 mm
Area di compattazione 8.6 ft² 0.8 m²
Pressione piastra base 13.33 psi 91.91 kPa
Lunghezza piastra base 43 in 109 mm
Flusso idraulico minimo 28 gpm 106 L/min
Pressione di funzionamento minima 2000 psi 13790 kPa
Peso 1765 lb 801 kg

Scopri il confronto tra CVP75 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Verifica le offerte correnti per  CVP75

Visualizza più offerte