Caratteristiche tecniche
| Classe della macchina | 14-20 14-20 |
| Peso | 465 lb 211 kg |
| Capacità del gancio di sollevamento | 5 ton (US) 5 ton (US) |
Specifiche chiave
Gli attacchi di tipo S a collegamento idraulico Cat® si collegano all'elettronica e all'idraulica della macchina e offrono all'operatore la possibilità di rilevare in pochi secondi un'attrezzatura e tutte le sue funzionalità senza uscire dalla cabina. Questi attacchi offrono i vantaggi in termini di produttività e versatilità che ci si aspetta da un attacco. Inoltre, migliorano la sicurezza delle persone, delle attrezzature e dell'intero lavoro, aumentando la vita utile delle altre attrezzature della flotta.
| Classe della macchina | 14-20 14-20 |
| Peso | 465 lb 211 kg |
| Capacità del gancio di sollevamento | 5 ton (US) 5 ton (US) |
| Altezza | 15,4 in 390 mm |
| Lunghezza | 31,6 in 802 mm |
| Larghezza | 20,0 in 508 mm |
| Pressione di funzionamento massima | 5.076 psi 350 bar |
| Connettori idraulici da 1/2" (montati) | 2 2 |
| Flusso connettore idraulico da 1/2" | 21 gpm 79 L/min |
| Connettori idraulici da 3/4" (montati) | 2 2 |
| Connettori idraulici da 3/4" (a richiesta) | 1 1 |
| Flusso connettore idraulico da 3/4" | 59 gpm 225 L/min |
Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS65
Attacchi rapidi idraulici HCS65
Benna a polipo per demolizione e smistamento con attacco HCS
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
Visualizza più offerte