Descrizione generale
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Specifiche chiave
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
| Peso | 169.8 lb 77 kg |
| Larghezza | 10.7 in 272 mm |
| Lunghezza | 20.8 in 528 mm |
| Altezza totale | 10.7 in 272 mm |
| Diametro perno | 1.8 in 45 mm |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 5 tonnellate Miniescavatori da 5 tonnellate |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
| Impianto idraulico richiesto | Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro