Attacco spinotto-benna Dual Lock™ inclinabile per miniescavatori da 5 tonnellate

Attacchi rapidi Dual Lock™ inclinabili - Miniescavatore Attacco spinotto-benna Dual Lock™ inclinabile per miniescavatori da 5 tonnellate

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
255.7 lb
116 kg
Larghezza totale
11.7 in
298 mm
Lunghezza
22.6 in
574 mm

Descrizione generale

Garantisce ai clienti una maggiore produttività e vantaggi in termini di costi. Gli operatori hanno la possibilità di inclinare le attrezzature compatibili per ottimizzare la versatilità e la produttività in cantiere.

Caratteristiche tecniche di Attacco spinotto-benna Dual Lock™ inclinabile per miniescavatori da 5 tonnellate

Peso 255.7 lb 116 kg
Larghezza totale 11.7 in 298 mm
Lunghezza 22.6 in 574 mm
Altezza totale 21.5 in 546 mm
Metodo di trasmissione Attuatore rotante elicoidale Attuatore rotante elicoidale
Portata olio idraulico 7,6-15,1 lpm (2-4 gpm) 7,6-15,1 lpm (2-4 gpm)
Pressione idraulica - Attuatore 3002.3 psi 207 bar
Pressione idraulica - Attacco 3655 psi 252 bar
Diametro perno 1.8 in 45 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 5 tonnellate Miniescavatori da 5 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate
Gamma angolo di inclinazione 90° sinistra/destra 90° sinistra/destra

Scopri il confronto tra Attacco spinotto-benna Dual Lock™ inclinabile per miniescavatori da 5 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro