Descrizione generale
Garantisce ai clienti una maggiore produttività e vantaggi in termini di costi. Gli operatori hanno la possibilità di inclinare le attrezzature compatibili per ottimizzare la versatilità e la produttività in cantiere.
Specifiche chiave
Garantisce ai clienti una maggiore produttività e vantaggi in termini di costi. Gli operatori hanno la possibilità di inclinare le attrezzature compatibili per ottimizzare la versatilità e la produttività in cantiere.
| Peso | 448.2 lb 203.3 kg |
| Larghezza totale | 14.6 in 370 mm |
| Lunghezza | 24.5 in 622 mm |
| Altezza totale | 23.7 in 601 mm |
| Metodo di trasmissione | Attuatore rotante elicoidale Attuatore rotante elicoidale |
| Portata olio idraulico | 19-26,5 lpm (5-7 gpm) 19-26,5 lpm (5-7 gpm) |
| Pressione idraulica - Attuatore | 3002.3 psi 207 bar |
| Pressione idraulica - Attacco | 4641.2 psi 320 bar |
| Diametro perno | 2 in 50 mm |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 8 tonnellate Miniescavatori da 8 tonnellate |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
| Impianto idraulico richiesto | Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate |
| Gamma angolo di inclinazione | 90° sinistra/destra 90° sinistra/destra |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro