Attacco rapido S-45, LCS 7-9 tonnellate

Attacco rapido S-45, LCS 7-9 tonnellate Attacchi di tipo S

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
209.4 lb
95 kg
Capacità del gancio di sollevamento
6613.9 lb
3000 kg
Larghezza
13.5 in
343 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Blocco del cilindro idraulico

Blocco del cilindro idraulico

Cilindro idraulico con valvola di ritegno, scarico e controllo della pressione inclusa. Il blocco del sistema di controllo (LCS) incorpora un sensore di posizione elettronico integrato nel cilindro idraulico dell'attacco rapido. Questo sensore fornisce un input preciso e affidabile a un processore elettronico montato all'interno dell'attacco rapido. Questo microprocessore fornisce la comunicazione digitale al modulo di controllo elettronico (ECM) del miniescavatore idraulico di nuova generazione tramite cablaggio elettrico.
Indicatore di blocco

Indicatore di blocco

L'asta di verifica visiva consente all'operatore di accertarsi, dalla cabina, che l'attacco ha bloccato correttamente l'attrezzatura in posizione.
Gancio di sollevamento

Gancio di sollevamento

Il gancio di sollevamento integrato consente all'operatore di passare alle attività di sollevamento senza cambiare attrezzo o attacco.
Basso profilo/Altezza di costruzione

Basso profilo/Altezza di costruzione

L'attacco rapido ad altezza ridotta con deviazione minima determina una riduzione minima della forza di strappo.
Componenti protetti

Componenti protetti

Tutti i componenti integrati all'interno della scatola dell'attacco sono protetti da contaminanti e potenziali forze d'urto.
Meccanismo di blocco a cuneo

Meccanismo di blocco a cuneo

Il meccanismo di blocco del tipo a cuneo riduce al minimo i carichi per urti nel cilindro idraulico.

Caratteristiche tecniche di Attacco rapido S-45, LCS 7-9 tonnellate

Peso 209.4 lb 95 kg
Capacità del gancio di sollevamento 6613.9 lb 3000 kg
Larghezza 13.5 in 343 mm
Lunghezza totale 24.8 in 630 mm
Altezza totale 12.6 in 319 mm
Diametro perno 2 in 50 mm
Classe della macchina Miniescavatori idraulici da 7-9 tonnellate Miniescavatori idraulici da 7-9 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate
Pressione di funzionamento massima 5076.3 psi 350 bar
Tipo di attacco Attacco rapido S-45 Attacco rapido S-45

Scopri il confronto tra Attacco rapido S-45, LCS 7-9 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro