| Peso | 105.8 lb 48 kg |
| Capacità del gancio di sollevamento | 4409.2 lb 2000 kg |
| Larghezza | 11.1 in 281 mm |
| Lunghezza totale | 19.5 in 496 mm |
| Altezza totale | 10.7 in 271 mm |
| Diametro perno | 1.8 in 45 mm |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 5-6 tonnellate Miniescavatori da 5-6 tonnellate |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
| Impianto idraulico richiesto | Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate |
| Pressione di funzionamento massima | 4351.1 psi 300 bar |
| Tipo di attacco | Attacco rapido S-40 Attacco rapido S-40 |
Attacchi di tipo S Miniescavatori da 5-6 tonnellate con attacco rapido S-40
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Peso
- 105.8 lb
- 48 kg
- Capacità del gancio di sollevamento
- 4409.2 lb
- 2000 kg
- Larghezza
- 11.1 in
- 281 mm
Descrizione generale
L'attacco di tipo S è un attacco dedicato in stile spinotto-benna. Garantisce l'interscambiabilità degli strumenti nell'ambito di una flotta di macchine con piattaforme differenti. Tenuta perfetta e costante all'attrezzatura, offset basso e affidabilità sono le caratteristiche principali.
Caratteristiche a colpo d'occhio
Caratteristiche tecniche di Miniescavatori da 5-6 tonnellate con attacco rapido S-40
Scopri il confronto tra Miniescavatori da 5-6 tonnellate con attacco rapido S-40 e prodotti spesso oggetto di paragone.
Attacchi - Escavatore
Miniescavatori da 5-6 tonnellate con attacco rapido S-40
Selezionato
- Peso
- 105.8 lb
- 48 kg
- Capacità del gancio di sollevamento
- 4409.2 lb
- 2000 kg
- Larghezza
- 11.1 in
- 281 mm
Attacchi - Escavatore
Attacco rapido S-40, LCS 3 tonnellate
- Peso
- 94.8 lb
- 43 kg
- Capacità del gancio di sollevamento
- 4409.2 lb
- 2000 kg
- Larghezza
- 10 in
- 254 mm
Attacchi - Escavatore
Miniescavatori da 5-6 tonnellate con blocco del sistema di controllo (Locking Control System, LCS) e attacco rapido S-40
- Peso
- 108 lb
- 49 kg
- Capacità del gancio di sollevamento
- 4409.2 lb
- 2000 kg
- Larghezza
- 11.1 in
- 281 mm
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Verifica le offerte correnti per Miniescavatori da 5-6 tonnellate con attacco rapido S-40
Visualizza più offerte