Attacco per escavatore S60 di tipo S: 678-7636

Attacco per escavatore S60 di tipo S: 678-7636 Attacchi di tipo S

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso
397 lb
180 kg
Capacità del gancio di sollevamento
5 ton (US)
5 ton (US)
Larghezza
13.3 in
338 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Durata senza pari

  • I componenti più importanti dell'attacco sono protetti all'interno della scatola dell'attacco in fusione, facilmente accessibile quando necessario.
  • L'attacco è costituito da pezzi in fusione per garantire un design resistente e affidabile in grado di soddisfare le esigenze lavorative.
  • L'ampia superficie di contatto per collegare le attrezzature previene l'usura eccessiva.
  • La ridotta altezza di costruzione mantiene costante la forza di strappo.
  • Il cuneo di bloccaggio per impieghi gravosi e la forza idraulica mantengono fissata e protetta l'attrezzatura.
Cat

Versatilità migliorata

        
  • La sostituzione delle attrezzature è semplice e rapida.
  •     
  • Le attrezzature possono essere condivise tra macchine della stessa classe di dimensioni.
  •     
  • Il gancio di sollevamento consente di sollevare oggetti con una catena o una cinghia.
Cat

Massimo livello di sicurezza

        
  • La tecnologia e le funzioni SecureLock™ definiscono lo standard di sicurezza del settore
              
    • Scarico della pressione: limita il sistema a 300 bar (4.351 psi) per evitare danni al cilindro o al cuneo di bloccaggio
    •         
    • Blocco idraulico: la valvola di ritegno impedisce il riflusso idraulico
    •         
    • Sensore: misura la posizione del cuneo di bloccaggio e indica lo stato dell'attacco all'operatore
    •         
    • Molla meccanica: mantiene il cuneo di bloccaggio nella posizione di blocco, anche in caso di perdita di pressione idraulica
    •     
        
  •     
  • La visuale bloccata sull'attacco e il monitor della macchina consentono all'operatore di verificare costantemente che l'attacco sia collegato
  •     
  • Gli operatori possono sostituire le attrezzature in modo indipendente rimanendo al sicuro in cabina
Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

        
  • Il localizzatore di attrezzature Cat® PL161 tiene traccia degli attacchi in ogni cantiere mediante la visibilità della posizione abilitata dal Bluetooth.
  •     
  • Monitorate l'utilizzo degli attacchi acquisendo le ore di esercizio effettive per una pianificazione più intelligente degli interventi di manutenzione.
  •     
  • Visualizzate le macchine e gli attacchi in VisionLink™ per una gestione e una visibilità complete del parco macchine.
  •     
  • Design robusto senza manutenzione con durata della batteria fino a 2 anni.

Caratteristiche tecniche di Attacco per escavatore S60 di tipo S: 678-7636

Peso 397 lb 180 kg
Capacità del gancio di sollevamento 5 ton (US) 5 ton (US)
Larghezza 13.3 in 338 mm
Lunghezza totale 18.9 in 480 mm
Classe della macchina 12-19 tonnellate 12-19 tonnellate
Pressione di funzionamento massima 5076 psi 350 bar

Scopri il confronto tra Attacco per escavatore S60 di tipo S: 678-7636 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

S60 - Attacco con leverismo M312

S60 - Attacco con leverismo 312

S60 - Attacco con leverismo 315

S60 - Attacco con leverismo M312
S60 - Attacco con leverismo 312
S60 - Attacco con leverismo 315

Verifica le offerte correnti per  Attacco per escavatore S60 di tipo S: 678-7636

Visualizza più offerte