Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP318

Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP318 Multiprocessore con ganasce da taglio per calcestruzzo

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1,6 s
1,6 s
Minimo per l'escavatore
18 tonnellate americane
18 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1 s
1 s

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

I cicli sono più veloci del 50%

  • La nuova tecnologia SpeedBooster sposta dinamicamente la forza idraulica dalla velocità alla modalità boost automaticamente durante le operazioni.
  • Il tempo di attesa per l'apertura o la chiusura delle ganasce al contatto è inferiore poiché la valvola di velocità imposta automaticamente il flusso veloce in assenza di carico.
  • La massima forza di frantumazione/taglio è applicata non appena la ganascia è a contatto con il materiale.
Cat

Fino al 19% di forza in più

  • Più processi per ora, più spedizioni per turno, più redditività ogni giorno. Lo SpeedBooster amplifica la forza idraulica quando la ganascia entra in contatto con il materiale, tagliandolo rapidamente.
  • Applicare più potenza anche sui piccoli escavatori. Il design compatto consente di mantenere il centro di gravità il più vicino possibile alla macchina.
  • Ottenere le massime prestazioni e un supporto totale con una soluzione di demolizione Cat completa. I programmi per MP sono integrati nel display dell'operatore Cat di prossima generazione. Un singolo punto di assistenza per l'intero sistema presso il proprio dealer Cat.
Cat

Sostituzione delle ganasce in 15 minuti

  • L'innovativo bloccaggio della ganascia consente a un singolo operatore di sostituire facilmente le ganasce in 15 minuti o meno. Richiede solo attrezzi manuali standard.
  • Il design consente la sostituzione delle ganasce con la massima facilità e sicurezza. Ogni ganascia resta stabile sul supporto incluso, anche nei cantieri più dissestati.
  • Il modello MP318 accetta i seguenti tipi di ganasce:
    • Tagliente per calcestruzzo - la ganascia esterna frantuma il calcestruzzo mentre la ganascia con cesoia interna taglia l'acciaio
    • Demolizione - si apre in modo più ampio per frantumare le strutture in cemento più grandi
    • Frantumatore - frantuma il calcestruzzo separando i tondini
    • Cesoia - taglia strutture in acciaio, tubi e cavi
    • Universale - design innovativo che taglia l'acciaio e frantuma il calcestruzzo
Cat

Resistente e sostenibile

  • Proteggere il proprio investimento e mantenere le prestazioni in modo rapido ed economico. Le ganasce sono protette da parti di usura facilmente e singolarmente sostituibili.
  • Ottenere una maggiore produzione per tagliente prima della sostituzione. La maggior parte delle lame da taglio può essere capovolta in due modi, per utilizzare quattro diversi bordi di taglio.
  • L'asta del cilindro è blindata per evitare danni, anche quando scava nei detriti e il corpo del cilindro principale è protetto all'interno dell'alloggiamento.

Caratteristiche tecniche di Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP318

Ciclo - Aperto 1,6 s 1,6 s
Minimo per l'escavatore 18 tonnellate americane 18 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura 1 s 1 s
Massimo per l'escavatore 25 tonnellate americane 25 tonnellate americane
Forza di frantumazione - Tagliente primario 2.622 Sh Ton 295 kN
Forza di frantumazione - Punta tagliente 130 Sh Ton 1.158 kN
Forza di frantumazione - Punta dente 802 Sh Ton 90 kN
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 5.076 psi 350 kPa
Circuito ganasce - Flusso olio max 150 gpm 40 L/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 140 kPa 2.031 psi
Circuito di rotazione - Flusso olio max 11 gpm 40 L/min
Profondità ganasce 25 in 645 mm
Lunghezza tagliente 15 in 382 mm
Apertura ganascia - Massima 682 mm 27 in
Larghezza ganasce - Fisse 12 in 299 mm
Larghezza ganascia - Mobile 104 mm 4 in
Peso - Scatola, ganascia e staffa 4.253 lb 1.933 kg

Scopri il confronto tra Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP318 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP318 con ganascia con tagliente per calcestruzzo

Foto

Foto

Foto

Foto

MP318 con ganascia con tagliente per calcestruzzo
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganascia con tagliente per calcestruzzo

Descrizione generale

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganascia con tagliente per calcestruzzo
Descrizione generale
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP318

Visualizza più offerte