Ganascia universale MP332

Ganascia universale MP332 Multiprocessore con ganasce universali

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1005 s
40 s
Minimo per l'escavatore
32 tonnellate americane
32 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1866 s
73 s

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

I cicli sono più veloci del 50%

  • La nuova tecnologia SpeedBooster sposta dinamicamente la forza idraulica dalla velocità alla modalità boost automaticamente durante le operazioni.
  • Il tempo di attesa per l'apertura o la chiusura delle ganasce al contatto è inferiore poiché la valvola di velocità imposta automaticamente il flusso veloce in assenza di carico.
  • La massima forza di frantumazione/taglio è applicata non appena la ganascia è a contatto con il materiale.
Cat

Fino al 19% di forza in più

  • Più processi per ora, più spedizioni per turno, più resa ogni giorno. Lo SpeedBooster amplifica la forza idraulica quando la ganascia entra in contatto con il materiale, tagliandolo rapidamente.
  • Applicare più potenza anche sui piccoli escavatori. Il design compatto consente di mantenere il centro di gravità il più vicino possibile alla macchina.
  • Ottenere le massime prestazioni e un supporto totale con una soluzione di demolizione Cat completa. I programmi per MP sono integrati nel display dell'operatore Cat di prossima generazione. Un singolo punto di assistenza per l'intero sistema presso il proprio dealer Cat.
Cat

Sostituzione delle ganasce in 15 minuti

  • L'innovativo bloccaggio della ganascia consente a un singolo operatore di sostituire facilmente le ganasce in 15 minuti o meno. Richiede solo attrezzi manuali standard.
  • Il design consente la sostituzione delle ganasce con la massima facilità e sicurezza. Ogni ganascia resta stabile sul supporto incluso, anche nei cantieri più dissestati.
  • Il modello MP332 accetta i seguenti tipi di ganasce:
    • Tagliente per calcestruzzo - la ganascia esterna frantuma il calcestruzzo mentre la ganascia con cesoia interna taglia l'acciaio
    • Demolizione - si apre in modo più ampio per frantumare le strutture in cemento più grandi
    • Frantumatore - frantuma il calcestruzzo separando i tondini
    • Cesoia - taglia strutture in acciaio, tubi e cavi
    • Cesoia per serbatoi - taglia ad angolo retto su tre lati, tagliando in modo preciso serbatoi o piastre in acciaio
    • Universale - design innovativo che taglia l'acciaio e frantuma il calcestruzzo
Cat

Resistente e sostenibile

  • Proteggere il proprio investimento e mantenere le prestazioni in modo rapido ed economico. Le ganasce sono protette da parti di usura facilmente e singolarmente sostituibili.
  • Ottenere una maggiore produzione per tagliente prima della sostituzione. La maggior parte delle lame da taglio può essere capovolta in due modi, per utilizzare quattro diversi bordi di taglio.
  • L'asta del cilindro è blindata per evitare danni, anche quando scava nei detriti e il corpo del cilindro principale è protetto all'interno dell'alloggiamento.

Caratteristiche tecniche di Ganascia universale MP332

Ciclo - Aperto 1005 s 40 s
Ciclo - Chiusura 1866 s 73 s
Forza di frantumazione - Tagliente primario 277 Sh Ton 11 kN
Forza di frantumazione - Punta tagliente 487 Sh Ton 19 kN
Forza di frantumazione - Punta dente 2303 Sh Ton 91 kN
Minimo per l'escavatore 32 tonnellate americane 32 tonnellate americane
Massimo per l'escavatore 50 tonnellate americane 50 tonnellate americane
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 835 psi 33 kPa
Circuito ganasce - Flusso olio max 40 gpm 11 L/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 840 psi 33 kPa
Circuito di rotazione - Flusso olio max 670 gpm 26 L/min
Profondità ganasce 1436 in 161 mm
Lunghezza tagliente 2600 in 292 mm
Apertura ganascia - Massima 35.000 in 5076 mm
Larghezza ganasce - Fisse 280 in 74 mm
Larghezza ganascia - Mobile 16.000 in 2321 mm
Lunghezza 1,9 in 1,3 mm
Altezza 1,9 in 1,3 mm
Larghezza 4743 in 533 mm
Peso - Scatola, ganascia e staffa 3365 lb 7419 kg

Scopri il confronto tra Ganascia universale MP332 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP332 con ganascia universale

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

MP332 con ganascia universale
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganascia universale

Multiprocessore Cat

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganascia universale
Multiprocessore Cat
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento

Verifica le offerte correnti per  Ganascia universale MP332

Visualizza più offerte