Cesoia per serbatoi MP332

Multiprocessore con cesoie per serbatoi Cesoia per serbatoi MP332

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1,9 s
1,9 s
Minimo per l'escavatore
32 tonnellate americane
32 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1,3 s
1,3 s

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

I cicli sono più veloci del 50%

  • La nuova tecnologia SpeedBooster sposta dinamicamente la forza idraulica dalla velocità alla modalità boost automaticamente durante le operazioni.
  • Il tempo di attesa per l'apertura o la chiusura delle ganasce al contatto è inferiore poiché la valvola di velocità imposta automaticamente il flusso veloce in assenza di carico.
  • La massima forza di frantumazione/taglio è applicata non appena la ganascia è a contatto con il materiale.
Cat

Fino al 19% di forza in più

  • Più processi per ora, più spedizioni per turno, più resa ogni giorno. Lo SpeedBooster amplifica la forza idraulica quando la ganascia entra in contatto con il materiale, tagliandolo rapidamente.
  • Applicare più potenza anche sui piccoli escavatori. Il design compatto consente di mantenere il centro di gravità il più vicino possibile alla macchina.
  • Ottenere le massime prestazioni e un supporto totale con una soluzione di demolizione Cat completa. I programmi per MP sono integrati nel display dell'operatore Cat di prossima generazione. Un singolo punto di assistenza per l'intero sistema presso il proprio dealer Cat.
Cat

Sostituzione delle ganasce in 15 minuti

  • L'innovativo bloccaggio della ganascia consente a un singolo operatore di sostituire facilmente le ganasce in 15 minuti o meno. Richiede solo attrezzi manuali standard.
  • Il design consente la sostituzione delle ganasce con la massima facilità e sicurezza. Ogni ganascia resta stabile sul supporto incluso, anche nei cantieri più dissestati.
  • Il modello MP332 accetta i seguenti tipi di ganasce:
    • Tagliente per calcestruzzo - la ganascia esterna frantuma il calcestruzzo mentre la ganascia con cesoia interna taglia l'acciaio
    • Demolizione - si apre in modo più ampio per frantumare le strutture in cemento più grandi
    • Frantumatore - frantuma il calcestruzzo separando i tondini
    • Cesoia - taglia strutture in acciaio, tubi e cavi
    • Cesoia per serbatoi - taglia ad angolo retto su tre lati, tagliando in modo preciso serbatoi o piastre in acciaio
    • Universale - design innovativo che taglia l'acciaio e frantuma il calcestruzzo
Cat

Resistente e sostenibile

  • Proteggere il proprio investimento e mantenere le prestazioni in modo rapido ed economico. Le ganasce sono protette da parti di usura facilmente e singolarmente sostituibili.
  • Ottenere una maggiore produzione per tagliente prima della sostituzione. La maggior parte delle lame da taglio può essere capovolta in due modi, per utilizzare quattro diversi bordi di taglio.
  • L'asta del cilindro è blindata per evitare danni, anche quando scava nei detriti e il corpo del cilindro principale è protetto all'interno dell'alloggiamento.

Caratteristiche tecniche di Cesoia per serbatoi MP332

Ciclo - Aperto 1,9 s 1,9 s
Ciclo - Chiusura 1,3 s 1,3 s
Forza di taglio - Centro lama 217 Sh Ton 3.045 kN
Minimo per l'escavatore 32 tonnellate americane 32 tonnellate americane
Massimo per l'escavatore 50 tonnellate americane 50 tonnellate americane
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 5.076 psi 35.000 bar
Circuito ganasce - Flusso olio max 74 gpm 280 L/min
Circuito di rotazione - Flusso olio max 10,6 gpm 40 L/min
Profondità ganasce 24 in 600 mm
Lunghezza tagliente 24 in 600 mm
Apertura ganascia - Massima 21 in 521 mm
Larghezza ganasce - Fisse 15 in 390 mm
Larghezza ganascia - Mobile 5 in 120 mm
Larghezza 40 in 1.005 mm
Lunghezza 87 in 2.200 mm
Altezza 78 in 1.969 mm
Peso - Scatola, ganascia e staffa 8.150 lb 3.697 kg

Scopri il confronto tra Cesoia per serbatoi MP332 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP332 con ganasce da taglio

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

MP332 con ganasce da taglio
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Cesoie per serbatoi

Multiprocessore Cat

Versatilità

Sostituzione delle ganasce

SpeedBooster

Affidabilità

Alloggiamento

Produttività

Cesoie per serbatoi
Multiprocessore Cat
Versatilità
Sostituzione delle ganasce
SpeedBooster
Affidabilità
Alloggiamento
Produttività

Verifica le offerte correnti per  Cesoia per serbatoi MP332

Visualizza più offerte