Ganascia con frantumatore MP318

Ganascia con frantumatore MP318 Multiprocessore con ganasce con frantumatore

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1,6 s
1,6 s
Minimo per l'escavatore
18 tonnellate americane
18 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1 s
1 s

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

I cicli sono più veloci del 50%

  • La nuova tecnologia SpeedBooster sposta dinamicamente la forza idraulica dalla velocità alla modalità boost automaticamente durante le operazioni.
  • Il tempo di attesa per l'apertura o la chiusura delle ganasce al contatto è inferiore poiché la valvola di velocità imposta automaticamente il flusso veloce in assenza di carico.
  • La massima forza di frantumazione/taglio è applicata non appena la ganascia è a contatto con il materiale.
Cat

Fino al 19% di forza in più

  • Più processi per ora, più spedizioni per turno, più redditività ogni giorno. Lo SpeedBooster amplifica la forza idraulica quando la ganascia entra in contatto con il materiale, tagliandolo rapidamente.
  • Applicare più potenza anche sui piccoli escavatori. Il design compatto consente di mantenere il centro di gravità il più vicino possibile alla macchina.
  • Ottenere le massime prestazioni e un supporto totale con una soluzione di demolizione Cat completa. I programmi per MP sono integrati nel display dell'operatore Cat di prossima generazione. Un singolo punto di assistenza per l'intero sistema presso il proprio dealer Cat.
Cat

Sostituzione delle ganasce in 15 minuti

  • L'innovativo bloccaggio della ganascia consente a un singolo operatore di sostituire facilmente le ganasce in 15 minuti o meno. Richiede solo attrezzi manuali standard.
  • Il design consente la sostituzione delle ganasce con la massima facilità e sicurezza. Ogni ganascia resta stabile sul supporto incluso, anche nei cantieri più dissestati.
  • Il modello MP318 accetta i seguenti tipi di ganasce:
    • Tagliente per calcestruzzo - la ganascia esterna frantuma il calcestruzzo mentre la ganascia con cesoia interna taglia l'acciaio
    • Demolizione - si apre in modo più ampio per frantumare le strutture in cemento più grandi
    • Frantumatore - frantuma il calcestruzzo separando i tondini
    • Cesoia - taglia strutture in acciaio, tubi e cavi
    • Universale - design innovativo che taglia l'acciaio e frantuma il calcestruzzo
Cat

Resistente e sostenibile

  • Proteggere il proprio investimento e mantenere le prestazioni in modo rapido ed economico. Le ganasce sono protette da parti di usura facilmente e singolarmente sostituibili.
  • Ottenere una maggiore produzione per tagliente prima della sostituzione. La maggior parte delle lame da taglio può essere capovolta in due modi, per utilizzare quattro diversi bordi di taglio.
  • L'asta del cilindro è blindata per evitare danni, anche quando scava nei detriti e il corpo del cilindro principale è protetto all'interno dell'alloggiamento.

Caratteristiche tecniche di Ganascia con frantumatore MP318

Ciclo - Aperto 1,6 s 1,6 s
Ciclo - Chiusura 1 s 1 s
Forza di frantumazione - Tagliente primario 289 Sh Ton 2570 kN
Forza di frantumazione - Punta tagliente 127 Sh Ton 1131 kN
Forza di frantumazione - Punta dente 88 Sh Ton 781 kN
Minimo per l'escavatore 18 tonnellate americane 18 tonnellate americane
Massimo per l'escavatore 25 tonnellate americane 25 tonnellate americane
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 5076 psi 350 kPa
Circuito ganasce - Flusso olio max 40 gpm 150 L/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 2031 psi 140 kPa
Circuito di rotazione - Flusso olio max 11 gpm 40 L/min
Profondità ganasce 26 in 666 mm
Lunghezza tagliente 8 in 200 mm
Apertura ganascia - Massima 32 in 824 mm
Larghezza ganasce - Fisse 19 in 480 mm
Larghezza ganascia - Mobile 12 in 300 mm
Lunghezza 79 in 2006 mm
Altezza 51 in 1307 mm
Larghezza 31 in 793 mm
Peso - Scatola, ganascia e staffa 4579 lb 2077 kg

Scopri il confronto tra Ganascia con frantumatore MP318 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP324 con ganascia con frantumatore

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

MP324 con ganascia con frantumatore
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganascia con frantumatore

Descrizione generale

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganascia con frantumatore
Descrizione generale
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento

Verifica le offerte correnti per  Ganascia con frantumatore MP318

Visualizza più offerte