Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS70/55: 678-7577

Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS70/55: 678-7577 Attacchi di tipo S a collegamento idraulico

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
24-30
24-30
Altezza
19.8 in
504 mm
Pressione di funzionamento massima
5076 psi
350 bar

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Flusso idraulico migliore

Flusso idraulico migliore

  • I raccordi vengono lavorati e dimensionati per la portata di flusso elevata richiesta dalle attrezzature idromeccaniche.
  • Un flusso idraulico migliore favorisce l'efficienza dei consumi grazie a una minore contropressione.
  • La molla protetta impedisce la contaminazione dell'impianto idraulico.
  • I collegamenti per liquidi durevoli e affidabili creano un sistema per il flusso del liquido idraulico e prevengono le perdite durante la sostituzione dell'attrezzatura.
  • I tubi flessibili sono instradati internamente nella staffa e nell'attacco lasciandone pochi all'esterno, in questo modo si riducono i costi di riparazione.
Sostituzione più rapida dell'attrezzatura

Sostituzione più rapida dell'attrezzatura

  • La sostituzione delle attrezzature con attacchi a collegamento idraulico è più veloce del 98% rispetto a quelle con attacchi imperniati.
  • L'utilizzo degli attacchi a collegamento idraulico al posto degli attacchi meccanici riduce del 96% il tempo necessario per sostituire l'attrezzatura.
  • Il design dell'attacco rapido migliora la vita utile e non richiede complessi interventi di manutenzione.
  • Il design del coperchio e della guarnizione assicura maggiore protezione ai raccordi e impedisce la contaminazione dell'impianto idraulico.
  • La posizione lavorata meccanicamente delle valvole ad attacco rapido sull'attrezzatura e sulla staffa assicura un collegamento saldo e affidabile limitando le probabilità di perdite o danni.
  • I raccordi ad attacco rapido vengono montati nella stessa direzione della forza di bloccaggio con una flangia piena per assicurare un perfetto adattamento. Assenza di dadi o anelli di blocco per limitare il rischio di parti rotte o allentate.
Sicurezza leader nel settore

Sicurezza leader nel settore

  • Caratteristiche di sicurezza leader nel settore nella tecnologia dei sensori.
  • Il blocco di sicurezza dell'attacco è conforme allo standard di sicurezza aggiornato EN474 europeo.
  • Garantite sicurezza a tutti i presenti in cantiere. L'operatore rimane al sicuro in cabina e non è richiesta assistenza per collegare o scollegare i tubi flessibili idraulici durante la sostituzione dell'attrezzatura.
  • Diverse misure elettroniche e meccaniche garantiscono la sicurezza dell'attrezzatura, anche in caso di un calo di pressione.
  • L'operatore riceve segnali acustici e visivi dall'interno della cabina a conferma dell'avvenuto collegamento dell'attrezzatura.
  • Il design del cuneo di bloccaggio per impieghi gravosi mantiene saldi i collegamenti durante l'utilizzo.
Versatilità migliorata

Versatilità migliorata

  • Sostituzione dell'attrezzatura con un attacco a collegamento idraulico:
    • Poiché la sostituzione dell'attrezzatura è così rapida, gli operatori utilizzeranno sempre l'attrezzatura appropriata in base al tipo di lavoro e di operazione da svolgere, aumentando la produttività complessiva e la vita utile delle attrezzature stesse.
    • La possibilità di sostituire facilmente l'attrezzatura può ridurre il numero di macchine necessarie per portare a termine un lavoro.
    • Grazie all'interfaccia di collegamento idraulico, la sostituzione dell'attrezzatura è molto più rapida rispetto agli attacchi statici o a quelli imperniati.
  • Il connettore elettrico assicura la completa funzionalità se impiegato insieme a tiltrotator, benne inclinabili per la pulizia dei canali, sminuzzatori o altre attrezzature con cablaggio elettronico per i sensori di livello o le funzioni delle attrezzature.
  • Ogni attacco viene fornito di serie con un gancio di sollevamento con capacità di sollevamento pari a 5, 8 o 10 tonnellate in base alla categoria.
Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

  • Il localizzatore di attrezzature Cat® PL161 tiene traccia delle attrezzature in ogni cantiere mediante la visibilità della posizione abilitata via Bluetooth.
  • Monitora l'utilizzo delle attrezzature acquisendo le ore di attività effettive per una pianificazione più intelligente della manutenzione.
  • Visualizza le macchine e gli attacchi in VisionLink™ per una gestione e una visibilità complete del parco macchine.
  • Design robusto che non richiede manutenzione, con durata della batteria fino a 2 anni.

Caratteristiche tecniche di Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS70/55: 678-7577

Classe della macchina 24-30 24-30
Peso 789 lb 358 kg
Capacità del gancio di sollevamento 8 ton (US) 8 ton (US)
Altezza 19.8 in 504 mm
Lunghezza 36.5 in 928 mm
Larghezza 23.9 in 607 mm
Pressione di funzionamento massima 5076 psi 350 bar
Connettori idraulici da 1/2" (montati) 2 2
Flusso connettore idraulico da 1/2" 21 gpm 79 L/min
Connettori idraulici da 3/4" (a richiesta) 2 2
Flusso connettore idraulico da 3/4" 59 gpm 225 L/min
Connettori idraulici da 1" (montati) 2 2
Flusso connettore idraulico da 1" 100 gpm 380 L/min

Scopri il confronto tra Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS70/55: 678-7577 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS70/55

Attacchi rapidi idraulici HCS70/55

Benna a polipo per demolizione e smistamento con attacco HCS

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento

Attacco di tipo S a collegamento idraulico HCS70/55
Attacchi rapidi idraulici HCS70/55
Benna a polipo per demolizione e smistamento con attacco HCS
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento
Attacco HCS collegato a una benna a polipo per demolizione e smistamento