Descrizione generale
Compattatore a piastra vibrante CVP110 - Per escavatore idraulico medio
Specifiche chiave
| Forza impulso | 24669 lb 110 kN |
| Cicli/Minimo | 2200 2200 |
| Larghezza piastra base | 34 in 864 mm |
| Area di compattazione | 11.1 ft² 1.03 m² |
| Pressione piastra base | 15.43 psi 106.39 kPa |
| Lunghezza piastra base | 47 in 1194 mm |
| Flusso idraulico minimo | 38 gpm 144 L/min |
| Pressione di funzionamento minima | 2000 psi 13790 kPa |
| Peso | 2319 lb 1052 kg |
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.