Descrizione generale
Durante il riempimento degli scavi, le ruote di compattazione sono l'opzione ideale per ottenere i livelli di compattazione desiderati a un prezzo inferiore.
Specifiche chiave
Durante il riempimento degli scavi, le ruote di compattazione sono l'opzione ideale per ottenere i livelli di compattazione desiderati a un prezzo inferiore.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza di compattazione | 10.7 in 271 mm |
| Numero di ruote | 2 2 |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 1 tonnellata Miniescavatori da 1 tonnellata |
| Numero di pattini | 16 16 |
| Peso | 341.7 lb 155 kg |
| Lunghezza totale | 28.6 in 726 mm |
| Altezza totale | 29.6 in 752 mm |
| Larghezza totale | 11.5 in 292 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Compattazione dell'argilla pesante con le ruote di compattazione Cat®
Utilizzo della piastra di riempimento sulla ruota di compattazione Cat® per uniformare il fondo dello scavo