Descrizione generale
L'azione vibrante e la forza dinamica offrono un'eccellente compattazione in una macchina dalle dimensioni contenute.
Specifiche chiave
L'azione vibrante e la forza dinamica offrono un'eccellente compattazione in una macchina dalle dimensioni contenute.
Visualizzazione di 1-6 su 8
| Forza impulso | 8992.36 lb 40 kN |
| Frequenza d'impatto | 2200 bpm 2200 bpm |
| Larghezza piastra base | 23.2 in 590 mm |
| Area di compattazione | 4.7 ft² 0.44 m² |
| Pressione piastra base | 13.3 psi 91.8 kPa |
| Lunghezza piastra base | 38.6 in 980 mm |
| Flusso idraulico ottimale | 10 gpm 38 L/min |
| Flusso idraulico ottimale | 69-87 lpm (18-23 gpm) 69-87 lpm (18-23 gpm) |
| Pressione di funzionamento minima | 1599.8 psi 11030 kPa |
| Pressione di funzionamento minima | 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 psi) 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 psi) |
| Peso | 771.6 lb 350 kg |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
CVP16 Funzionamento di una trincea