Descrizione generale
La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.
Specifiche chiave
La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.
| Tipo di interfaccia | Attacco S-50 Attacco S-50 |
| Peso | 175.7 lb 79.7 kg |
| Larghezza totale | 15.7 in 400 mm |
| Lunghezza totale | 20.9 in 530 mm |
| Altezza totale | 8.5 in 215 mm |
| Diametro perno | 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) |
| Dimensioni staffa di montaggio | Extra Large Extra Large |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro