Staffa di montaggio da 8 tonnellate - Attacco imperniato

Staffa di montaggio da 8 tonnellate - Attacco imperniato Staffe

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Attacco imperniato
Peso
149.9 lb
68 kg
Larghezza totale
12.4 in
316 mm

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio da 8 tonnellate - Attacco imperniato

Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Peso 149.9 lb 68 kg
Larghezza totale 12.4 in 316 mm
Lunghezza totale 17.3 in 440 mm
Altezza totale 10.2 in 258 mm
Diametro perno 50 mm/50 mm (2 in/2 in) 50 mm/50 mm (2 in/2 in)
Dimensioni staffa di montaggio Grande Grande

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio da 8 tonnellate - Attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Staffa di montaggio da 8 tonnellate - Attacco imperniato

Visualizza più offerte