Punta a badile parallela per B2

Punta a badile parallela per B2 Strumenti

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
1.8 in
45 mm
Lunghezza totale
16.3 in
415 mm
Peso
11 lb
5 kg

Caratteristiche tecniche di Punta a badile parallela per B2

Diametro albero attrezzo 1.8 in 45 mm
Lunghezza totale 16.3 in 415 mm
Peso 11 lb 5 kg
Compatibilità Martello B2 Martello B2

Scopri il confronto tra Punta a badile parallela per B2 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro