Piastra di compattazione per H80

Piastra di compattazione per H80 Strumenti

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
3 in
75 mm
Lunghezza totale
24.2 in
615 mm
Peso
103.6 lb
47 kg

Caratteristiche tecniche di Piastra di compattazione per H80

Diametro albero attrezzo 3 in 75 mm
Lunghezza totale 24.2 in 615 mm
Peso 103.6 lb 47 kg
Compatibilità Martello H80 Martello H80

Scopri il confronto tra Piastra di compattazione per H80 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Piastra di compattazione per H80

Visualizza più offerte