Scalpello in linea per H95

Scalpello in linea per H95 Strumenti

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
3.5 in
88 mm
Lunghezza totale
34.4 in
875 mm
Peso
83.8 lb
38 kg

Caratteristiche tecniche di Scalpello in linea per H95

Diametro albero attrezzo 3.5 in 88 mm
Lunghezza totale 34.4 in 875 mm
Peso 83.8 lb 38 kg
Compatibilità Martello H95 Martello H95

Scopri il confronto tra Scalpello in linea per H95 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Scalpello in linea per H95

Visualizza più offerte