Scalpello in linea per H55

Scalpello in linea per H55 Strumenti

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
2.3 in
58 mm
Lunghezza totale
21.7 in
550 mm
Peso
24.3 lb
11 kg

Caratteristiche tecniche di Scalpello in linea per H55

Diametro albero attrezzo 2.3 in 58 mm
Lunghezza totale 21.7 in 550 mm
Peso 24.3 lb 11 kg
Compatibilità Martello H55 Martello H55

Scopri il confronto tra Scalpello in linea per H55 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro