Cono B1 (360 mm)

Strumenti Cono B1 (360 mm)

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
1.6 in
40 mm
Lunghezza totale
14.2 in
360 mm
Peso
8.8 lb
4 kg

Descrizione generale

Gli strumenti per i martelli vengono utilizzati per rompere una varietà di materiali diversi.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Piccozza

Piccozza

Attrezzo di uso generico la cui punta aumenta la velocità di penetrazione. Per l'utilizzo su pavimentazioni, cemento, terreno roccioso, roccia dura e per scavi.
Cono

Cono

Attrezzo multiuso per praticare fori circolari su materiale morbido. La punta migliora la velocità di penetrazione ma non controlla la direzione di frantumazione. Per l'utilizzo su cemento, terreno roccioso e roccia dura.
Attrezzo smussato

Attrezzo smussato

Frantuma tramite vibrazione e non penetrazione. Per l'utilizzo su cemento, terreno roccioso, fossati, pendenze e linee di taglio.
Scalpello (taglio trasversale e parallelo)

Scalpello (taglio trasversale e parallelo)

Favorisce la creazione e il controllo di una linea di frattura accurata. Per l'utilizzo su pavimentazione, cemento, terreno roccioso, fossati, pendenze e linee di taglio.

Caratteristiche tecniche di Cono B1 (360 mm)

Diametro albero attrezzo 1.6 in 40 mm
Lunghezza totale 14.2 in 360 mm
Peso 8.8 lb 4 kg
Compatibilità Martello B1 Martello B1

Scopri il confronto tra Cono B1 (360 mm) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro