Linee di martelli per miniescavatori da 7-10 tonnellate

Linee di martelli per miniescavatori da 7-10 tonnellate Tubazioni

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Lunghezza totale
95.5 in
2425 mm
Peso
24 lb
10.9 kg
Tipo di protezione del tubo flessibile
Rivestimento in tessuto
Rivestimento in tessuto

Caratteristiche tecniche di Linee di martelli per miniescavatori da 7-10 tonnellate

Lunghezza totale 95.5 in 2425 mm
Peso 24 lb 10.9 kg
Tipo di protezione del tubo flessibile Rivestimento in tessuto Rivestimento in tessuto

Scopri il confronto tra Linee di martelli per miniescavatori da 7-10 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale