PC45

Fresatrici a freddo PC45

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza operativa
17.7 in
450 mm
Profondità di taglio massima
5.9 in
150 mm
Impianto idraulico richiesto
1ª ausiliaria
1ª ausiliaria

Descrizione generale

Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Manometro Max Pro

Manometro Max Pro

Il manometro Max Pro fornisce all'operatore il feedback per regolare la velocità di avanzamento in modo da ottenere la massima produttività in caso di variazione del carico. L'indicatore mostra le prestazioni della fresatrice in tempo reale ed è visibile dalla cabina. Di serie su tutti i modelli.
Profondità regolabile manualmente

Profondità regolabile manualmente

Consente all'operatore di regolare con facilità la profondità utilizzando la manovella e la scala.
Segni di taglio

Segni di taglio

Indica il punto di contatto del tamburo con la superficie in base alla profondità di taglio, in modo che un assistente possa comunicare con l'operatore quando iniziare e fermare il taglio.
Indicatore centro tamburo

Indicatore centro tamburo

Indica il centro del tamburo sul lato della fresatrice.
Indicatore larghezza di taglio

Indicatore larghezza di taglio

Indica la larghezza del taglio del tamburo.
Motore a lunga durata

Motore a lunga durata

Il motore a ingranaggi assicura efficienza e prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche di PC45

Larghezza operativa 17.7 in 450 mm
Profondità di taglio massima 5.9 in 150 mm
Impianto idraulico richiesto 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria
Larghezza totale 37.1 in 943 mm
Lunghezza totale 37.3 in 947 mm
Altezza totale 34.1 in 866 mm
Peso 1468.3 lb 666 kg
Flusso idraulico ottimale 75-140 L/min (20-37 giri/min) 75-140 L/min (20-37 giri/min)
Pressione idraulica ottimale 150-250 bar (2.175-3.625 psi) 150-250 bar (2.175-3.625 psi)
Velocità del tamburo 220 giri/min 220 giri/min
Larghezza massima del tamburo 17.7 in 450 mm
Punte coniche 48 48
Tipo di punta standard Per usi generici Per usi generici

Scopri il confronto tra PC45 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro