PC412

Fresatrici a freddo PC412

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza operativa
47.2 in
1200 mm
Profondità di taglio massima
5.1 in
130 mm
Impianto idraulico richiesto
XHP/XE
XHP/XE

Descrizione generale

Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 15

Applicazione

Applicazione

Progettate per piccoli lavori di pavimentazione in contesti residenziali e commerciali e principalmente utilizzate per ripristinare, in modo economico, le superfici di asfalto e cemento. Ideali per eliminare le imperfezioni prima di rilavorare una superficie, rimuovere la pavimentazione deteriorata e rimuovere la segnaletica orizzontale, possono essere utilizzate per lavori in cui l'uso di fresatrici dedicate è limitato.
Struttura autolivellante

Struttura autolivellante

La struttura autolivellante consente di equilibrare automaticamente il dispositivo quando poggiato a terra a garanzia di un costante controllo della profondità senza intervento dell'operatore e un'eccellente capacità di carico.
Due piastre antiscivolo resistenti all'usura

Due piastre antiscivolo resistenti all'usura

Due piastre antiscivolo resistenti all'usura restano in posizione parallela al suolo per una stabilità ottimale.
Spostamento laterale idraulico

Spostamento laterale idraulico

Lo spostamento laterale ad azionamento idraulico permette di lavorare vicino a marciapiedi, pareti e altri ostacoli.
Controllo indipendente della profondità a sinistra/destra

Controllo indipendente della profondità a sinistra/destra

Il controllo indipendente della profondità a sinistra/destra consente una regolazione ottimale della profondità del tamburo su ciascuna piastra. Gli indicatori sono facilmente visibili dalla cabina. Il controllo indipendente della profondità è meccanico sui modelli PC104 e PC105, il controllo idraulico indipendente della profondità è di serie sui modelli PC305-PC412.
Manometro Max Pro

Manometro Max Pro

Il manometro Max Pro fornisce all'operatore il feedback per regolare la velocità in modo da ottenere la massima produttività in caso di variazione del carico. L'indicatore mostra le prestazioni della fresatrice in tempo reale ed è visibile dalla cabina. Di serie su tutti i modelli.

Caratteristiche tecniche di PC412

Larghezza operativa 47.2 in 1200 mm
Profondità di taglio massima 5.1 in 130 mm
Impianto idraulico richiesto XHP/XE XHP/XE
Larghezza totale 73.1 in 1858 mm
Lunghezza totale 44.9 in 1140 mm
Altezza totale 36.8 in 935 mm
Peso 2557.4 lb 1160 kg
Flusso idraulico ottimale 136-150 L/min (36-40 gpm) 136-150 L/min (36-40 gpm)
Pressione idraulica ottimale 250-280 bar (3.630-4.000 psi) 250-280 bar (3.630-4.000 psi)
Velocità del tamburo 148 giri/min 148 giri/min
Gamma angolo di inclinazione 6.5° sinistra/destra 6.5° sinistra/destra
Corsa di spostamento laterale 20.3 in 515 mm
Punte coniche 90 90
Tipo di punta standard Per usi generici Per usi generici

Scopri il confronto tra PC412 e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
360 View