Descrizione generale
Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.
Specifiche chiave
Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.
Visualizzazione di 1-6 su 15
| Larghezza operativa | 23.6 in 600 mm |
| Profondità di taglio massima | 6.7 in 170 mm |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso elevato Flusso elevato |
| Larghezza totale | 73.1 in 1858 mm |
| Lunghezza totale | 56.4 in 1432 mm |
| Altezza totale | 36.6 in 930 mm |
| Peso | 2685.2 lb 1218 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 98-125 L/min (26-33 gpm) 98-125 L/min (26-33 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 230-280 bar (3.300 - 4.000 psi) 230-280 bar (3.300 - 4.000 psi) |
| Velocità del tamburo | 149 giri/min 149 giri/min |
| Larghezze/profondità tamburo opzionali | 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in) 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in) |
| Gamma angolo di inclinazione | 8° sinistra/destra 8° sinistra/destra |
| Corsa di spostamento laterale | 29.5 in 750 mm |
| Punte coniche | 54 54 |
| Tipo di punta standard | Per usi generici Per usi generici |
| Capacità del serbatoio dell'acqua | 42.3 gal (US) 160 l |