PC404

PC404 Fresatrici a freddo

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza operativa
17.7 in
450 mm
Profondità di taglio massima
4.9 in
125 mm
Impianto idraulico richiesto
Flusso standard
Flusso standard

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cat

Applicazione

Progettate per piccoli lavori di pavimentazione in contesti residenziali e commerciali e principalmente utilizzate per ripristinare, in modo economico, le superfici di asfalto e cemento. Ideali per eliminare le imperfezioni prima di rilavorare una superficie, rimuovere la pavimentazione deteriorata e rimuovere la segnaletica orizzontale, possono essere utilizzate per lavori in cui l'uso di fresatrici dedicate è limitato.
Cat

Struttura autolivellante

La struttura autolivellante consente di equilibrare automaticamente il dispositivo quando poggiato a terra a garanzia di un costante controllo della profondità senza intervento dell'operatore e un'eccellente capacità di carico.
Controllo manuale della profondità

Controllo manuale della profondità

Il controllo manuale della profondità consente all'operatore di fresare fino a 12,7 cm.
Rotazione

Rotazione

130 gradi di rotazione offrono prestazioni uniformi e senza limitazioni.
Sistema di trasmissione diretta

Sistema di trasmissione diretta

Il sistema di trasmissione diretta è caratterizzato da un motore idraulico tipo gerotor, unidirezionale e a velocità variabile per garantire velocità e coppia ottimali.

Caratteristiche tecniche di PC404

Larghezza operativa 17.7 in 450 mm
Profondità di taglio massima 4.9 in 125 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Larghezza totale 32.6 in 828 mm
Lunghezza totale 37.4 in 950 mm
Altezza totale 40.6 in 1030 mm
Peso 1499.1 lb 680 kg
Flusso idraulico ottimale 80-160 L/min 80-160 L/min
Pressione idraulica ottimale 160-240 bar (2.320-3.480 psi) 160-240 bar (2.320-3.480 psi)
Larghezza massima del tamburo 17.7 in 450 mm
Punte coniche 48 48
Tipo di punta standard Asfalto/cemento Asfalto/cemento

Scopri il confronto tra PC404 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro