Descrizione generale
Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.
Specifiche chiave
Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.
Visualizzazione di 1-6 su 15
| Larghezza operativa | 23.6 in 600 mm |
| Profondità di taglio massima | 9.8 in 250 mm |
| Impianto idraulico richiesto | XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato |
| Larghezza totale | 73.1 in 1858 mm |
| Lunghezza totale | 62 in 1576 mm |
| Altezza totale | 43.8 in 1113 mm |
| Peso | 3108.5 lb 1410 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 98-125 L/min (26-33 gpm) 98-125 L/min (26-33 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 230-280 bar (3.300 - 4.000 psi) 230-280 bar (3.300 - 4.000 psi) |
| Velocità del tamburo | 119 giri/min 119 giri/min |
| Gamma angolo di inclinazione | 5.5° sinistra/destra 5.5° sinistra/destra |
| Corsa di spostamento laterale | 25.6 in 650 mm |
| Punte coniche | 48 48 |
| Tipo di punta standard | Per usi generici Per usi generici |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro