PC310 XD

Fresatrici a freddo PC310 XD

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza operativa
39.4 in
1000 mm
Profondità di taglio massima
8.7 in
220 mm
Impianto idraulico richiesto
XPS a flusso elevato
XPS a flusso elevato

Descrizione generale

Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 15

Applicazione

Applicazione

Progettate per piccoli lavori di pavimentazione in contesti residenziali e commerciali e principalmente utilizzate per ripristinare, in modo economico, le superfici di asfalto e cemento. Ideali per eliminare le imperfezioni prima di rilavorare una superficie, rimuovere la pavimentazione deteriorata e rimuovere la segnaletica orizzontale, possono essere utilizzate per lavori in cui l'uso di fresatrici dedicate è limitato.
Struttura autolivellante

Struttura autolivellante

La struttura autolivellante consente di equilibrare automaticamente il dispositivo quando poggiato a terra a garanzia di un costante controllo della profondità senza intervento dell'operatore e un'eccellente capacità di carico.
Due piastre antiscivolo resistenti all'usura

Due piastre antiscivolo resistenti all'usura

Due piastre antiscivolo resistenti all'usura restano in posizione parallela al suolo per una stabilità ottimale.
Spostamento laterale idraulico

Spostamento laterale idraulico

Lo spostamento laterale ad azionamento idraulico permette di lavorare vicino a marciapiedi, pareti e altri ostacoli.
Controllo indipendente della profondità a sinistra/destra

Controllo indipendente della profondità a sinistra/destra

Il controllo indipendente della profondità a sinistra/destra consente una regolazione ottimale della profondità del tamburo su ciascuna piastra. Gli indicatori sono facilmente visibili dalla cabina. Il controllo indipendente della profondità è meccanico sui modelli PC104 e PC105, il controllo idraulico indipendente della profondità è di serie sui modelli PC305-PC412.
Manometro Max Pro

Manometro Max Pro

Il manometro Max Pro fornisce all'operatore il feedback per regolare la velocità in modo da ottenere la massima produttività in caso di variazione del carico. L'indicatore mostra le prestazioni della fresatrice in tempo reale ed è visibile dalla cabina. Di serie su tutti i modelli.

Caratteristiche tecniche di PC310 XD

Larghezza operativa 39.4 in 1000 mm
Profondità di taglio massima 8.7 in 220 mm
Impianto idraulico richiesto XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato
Larghezza totale 73.1 in 1858 mm
Lunghezza totale 59 in 1498 mm
Altezza totale 43.3 in 1099 mm
Peso 3838.2 lb 1741 kg
Flusso idraulico ottimale 98-125 L/min (26-33 gpm) 98-125 L/min (26-33 gpm)
Pressione idraulica ottimale 230-280 bar (3.300 - 4.000 psi) 230-280 bar (3.300 - 4.000 psi)
Velocità del tamburo 111 giri/min 111 giri/min
Gamma angolo di inclinazione 5.5° sinistra/destra 5.5° sinistra/destra
Corsa di spostamento laterale 25.6 in 650 mm
Punte coniche 66 66
Tipo di punta standard Per usi generici Per usi generici

Scopri il confronto tra PC310 XD e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
360 View