Descrizione generale
Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.
Specifiche chiave
Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.
Visualizzazione di 1-6 su 15
| Larghezza operativa | 29.5 in 750 mm |
| Profondità di taglio massima | 6.7 in 170 mm |
| Impianto idraulico richiesto | XHP/XE XHP/XE |
| Larghezza totale | 73.1 in 1858 mm |
| Lunghezza totale | 50 in 1270 mm |
| Altezza totale | 37.4 in 951 mm |
| Peso | 2303.8 lb 1045 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 136-150 L/min (36-40 gpm) 136-150 L/min (36-40 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 250-280 bar (3.630-4.000 psi) 250-280 bar (3.630-4.000 psi) |
| Velocità del tamburo | 133 giri/min 133 giri/min |
| Gamma angolo di inclinazione | 6.5° sinistra/destra 6.5° sinistra/destra |
| Corsa di spostamento laterale | 25.6 in 650 mm |
| Punte coniche | 60 60 |
| Tipo di punta standard | Per usi generici Per usi generici |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro