Descrizione generale
Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.
Specifiche chiave
Il tamburo ad alta velocità e le punte coniche rimuovono rapidamente l'asfalto e il cemento prima della rilavorazione della superficie.
Visualizzazione di 1-6 su 15
| Larghezza operativa | 17.7 in 450 mm |
| Profondità di taglio massima | 5.9 in 150 mm |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard Flusso standard |
| Larghezza totale | 68 in 1728 mm |
| Lunghezza totale | 46.5 in 1182 mm |
| Altezza totale | 36.5 in 928 mm |
| Peso | 1629.2 lb 739 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 80-115 L/min (21-30 gpm) 80-115 L/min (21-30 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 210-230 bar (3.050-3.300 psi) 210-230 bar (3.050-3.300 psi) |
| Velocità del tamburo | 191 giri/min 191 giri/min |
| Larghezze/profondità tamburo opzionali | 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150 mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 in) 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150 mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 in) |
| Gamma angolo di inclinazione | 8.5° sinistra/destra 8.5° sinistra/destra |
| Corsa di spostamento laterale | 25.6 in 650 mm |
| Punte coniche | 42 42 |
| Tipo di punta standard | Per usi generici Per usi generici |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro