Pala cingolata compatta 265

265 Pale cingolate compatte

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995:2014
74 HP
55.2 kW
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento
2823 lb
1280 kg
Peso operativo
10492 lb
4759 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Cabina operatore riprogettata

Cabina operatore riprogettata

La cabina operatore riprogettata fornisce un ambiente di lavoro più ampio e, in abbinamento alla corsa del sedile aggiuntiva, il modello 265 offre maggiore spazio per gli operatori di qualsiasi corporatura. La cabina monopezzo sigillata e pressurizzata opzionale offre un ambiente di lavoro silenzioso e pulito con un'eccellente distribuzione dell'aria grazie alle ventole posizionate in modo ottimale in tutta la cabina.
Sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto

Sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto

È disponibile il sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto e comandi joystick regolabili per offrire livelli di comfort dell'operatore leader nel settore.
Trasmissione a elevate prestazioni

Trasmissione a elevate prestazioni

La trasmissione a elevate prestazioni offre impostazioni selezionabili per priorità di potenza della trasmissione e per la velocità di marcia massima (overdrive) per personalizzare le prestazioni della macchina in base all'operazione da eseguire.
Tre livelli di prestazioni idrauliche ausiliarie

Tre livelli di prestazioni idrauliche ausiliarie

Sono disponibili tre livelli di prestazioni idrauliche ausiliarie: flusso standard, flusso elevato e XPS a flusso elevato. Flusso standard per le attrezzature che richiedono un livello base di flusso e potenza ausiliari, il flusso elevato aumenta il flusso ausiliario per le applicazioni che richiedono flusso idraulico aggiuntivo per prestazioni aumentate dell'attrezzatura e l'impianto idraulico XPS a flusso elevato offre le massime prestazioni idrauliche ausiliarie fornendo flusso e pressione aggiuntivi per le attrezzature e applicazioni più impegnative
Motore Cat C2.8TA a controllo elettronico

Motore Cat C2.8TA a controllo elettronico

Il motore Cat C2.8TA a controllo elettronico (con postrefrigeratore e turbocompressore) è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V, fornendo al contempo la potenza massima in una vasta gamma operativa e offrendo una coppia elevata per maggiori prestazioni lavorative, a prescindere dall'applicazione
Carro con sospensione a barre di torsione e marcia a due velocità

Carro con sospensione a barre di torsione e marcia a due velocità

Il carro con sospensione a barre di torsione e marcia a due velocità, unito al sistema di controllo dell'assetto sensibile alla velocità, consente alla macchina di operare con più efficienza sui terreni accidentati, migliorando la ritenuta del materiale, il comfort dell'operatore e la produttività.

Caratteristiche tecniche di 265

Potenza lorda - SAE J1995:2014 74 HP 55.2 kW
Modello motore Cat® C2.8TA (turbo postrefrigerato) Cat® C2.8TA (turbo postrefrigerato)
Potenza netta - ISO 9249 73 HP 54.4 kW
Potenza netta - SAE 1349 74 HP 54.9 kW
Coppia massima a 1.360 giri/min SAE J1995 280 lb/ft 380 N·m
Cilindrata 171 in² 2.8 l
Corsa 4.3 in 110 mm
Foro 3.5 in 90 mm
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento 2823 lb 1280 kg
Capacità operativa nominale - 50% del carico di ribaltamento 4033 lb 1829 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta - 35% del carico di ribaltamento 1343 kg 2961 lb
Carico di ribaltamento 8066 lb 3659 kg
Forza di strappo - Cilindro di sollevamento 6739 lb 3057 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione 8680 lb 3937 kg
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 450 mm/17,7 in 2512 in² 1.62 m²
Pressione a terra - Con cingolo da 450 mm/17,7 in 4.2 psi 28.8 kPa
Peso operativo 10492 lb 4759 kg
Il contrappeso si aggiunge al peso operativo 276 lb 125 kg
La cabina chiusa si aggiunge al peso operativo 181 lb 82 kg
Nota *Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su una benna a basso profilo da 2.036 mm (80 in) con tagliente imbullonato, pattini larghi di 450 mm (17,7 in), operatore di 75 kg (165 lb), tettuccio aperto, sedile con sospensioni meccaniche, batteria HD con sezionatore, impianto idraulico a flusso standard, attacco manuale e tutti i liquidi. Nessun contrappeso esterno e nessun autolivellamento a due direzioni/ritorno all'angolo di scavo/posizionatore dell'attrezzatura *Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su una benna a basso profilo da 2.036 mm (80 in) con tagliente imbullonato, pattini larghi di 450 mm (17,7 in), operatore di 75 kg (165 lb), tettuccio aperto, sedile con sospensioni meccaniche, batteria HD con sezionatore, impianto idraulico a flusso standard, attacco manuale e tutti i liquidi. Nessun contrappeso esterno e nessun autolivellamento a due direzioni/ritorno all'angolo di scavo/posizionatore dell'attrezzatura
Altezza perno benna - Posizione di trasporto 8.4 in 213 mm
Altezza perno benna - Massimo sollevamento 132 in 3354 mm
Sbraccio perno benna - Massimo sollevamento 9.8 in 249 mm
Gioco al massimo sollevamento e scarico 104.5 in 2655 mm
Angolo di partenza 28.2° 28.2°
Distanza libera da terra 8.5 in 216 mm
Altezza - Sommità della cabina 83.3 in 2115 mm
Lunghezza - Cingolo a terra 64 in 1626 mm
Lunghezza - Con benna al suolo 140.9 in 3580 mm
Lunghezza - Senza benna 116.1 in 2950 mm
Altezza totale massima 164.3 in 4173 mm
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 46.7 in 1187 mm
Lunghezza totale - Cingoli 83.7 in 2126 mm
Angolo di richiamo benna - Massima altezza 85.3° 85.3°
Sbraccio al massimo sollevamento/scarico 25.1 in 638 mm
Angolo di richiamo 27° 27°
Raggio di sterzata dal centro alla benna (richiamata) 87.8 in 2229 mm
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 56.5 in 1436 mm
Raggio di sterzata dal centro sul lato posteriore della macchina 68.5 in 1741 mm
Larghezza del veicolo (cingoli da 450 mm/17,7 poll.) 75.8 in 1925 mm
Angolo massimo di scarico 46.4° 46.4°
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I
Struttura FOPS, Livello II ISO 3449:2005 Livello II (a richiesta) ISO 3449:2005 Livello II (a richiesta)
Sistema di raffreddamento 2.8 gal (US) 10.7 l
Basamento motore 2.1 gal (US) 8 l
Serbatoio del combustibile 31.9 gal (US) 120.7 l
Impianto idraulico 9.7 gal (US) 36.8 l
Serbatoio idraulico 6.9 gal (US) 26 l
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità 5 mile/h 8 km/h
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Due velocità 8.1 mile/h 13 km/h
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala 3500 psi 24130 kPa
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico della pala 23 gpm 86 L/min
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata) 46.4 HP 34.6 kW
Flusso idraulico - Flusso elevato - Pressione idraulica della pala 3500 psi 24130 kPa
Flusso idraulico - Flusso elevato - Flusso idraulico della pala 30 gpm 113 L/min
Flusso idraulico - Flusso elevato - Potenza idraulica (calcolata) 60.9 HP 45.4 kW
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: pressione idraulica massima della pala 4061 psi 28000 kPa
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: flusso idraulico massimo della pala 34 gpm 129 L/min
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: potenza idraulica (calcolata) 80.7 HP 60.2 kW
Interno cabina* 80 dB(A) 80 dB(A)
Esterno cabina** 103 dB(A) 103 dB(A)
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.
Nota (2) *I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. *I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Nota (3) **Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE. **Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE.
Riciclabilità 95% 95%
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa). Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per identificare il gas refrigerante. Se la macchina è dotata di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1430), il sistema contiene 0,85 kg (1,87 lb) di refrigerante con CO2 = 1.216 tonnellate metriche (1,34 tonnellate). Se la macchina è dotata di gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale pari a 0,501), il sistema contiene 0,85 kg (1,87 lb) di refrigerante con CO2 equivalente di 0,00043 tonnellate metriche (0,00047 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa). Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per identificare il gas refrigerante. Se la macchina è dotata di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1430), il sistema contiene 0,85 kg (1,87 lb) di refrigerante con CO2 = 1.216 tonnellate metriche (1,34 tonnellate). Se la macchina è dotata di gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale pari a 0,501), il sistema contiene 0,85 kg (1,87 lb) di refrigerante con CO2 equivalente di 0,00043 tonnellate metriche (0,00047 tonnellate).

265 Attrezzatura standard

ATTREZZATURE STANDARD

  • Attacco rapido: manuale o idraulico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in) oppure addominale/spalla a 3 punti
  • Cingolo in gomma armato in acciaio - 450 mm (17,7 in) con battistrada a scolpiture trasversali o 450 mm (17,7 in) con battistrada a tasselli
  • Puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola oppure pulegge anteriori/posteriori a tripla flangia

ALLESTIMENTO PERFORMANCE

  • Allestimento Performance HP1: idraulica a flusso standard
  • Allestimento Performance HP3: idraulica XPS a flusso elevato

ALLESTIMENTI COMFORT

  • Tettuccio aperto: portabicchiere, vano porta cellulare, scelta di sedile in vinile (con sospensioni meccaniche, schienale alto, riscaldato, con sospensione pneumatica)
  • Cabina chiusa con riscaldamento e climatizzazione: finestrini laterali, portabicchiere, vano portacellulare, scelta del sedile (con sospensioni meccaniche, schienale alto/riscaldato con sospensione pneumatica, schienale alto/riscaldato e ventilato con sospensione pneumatica) e scelta dello sportello (in vetro o policarbonato)

ALLESTIMENTI TECNOLOGIA

  • T2 – Display standard, joystick standard, interruttore di avviamento tradizionale e telecamera posteriore.
  • T4 – Monitor touchscreen avanzato, joystick avanzati, pulsante per l'avviamento, vano portacellulare X-mount e telecamera posteriore.
  • T5 – T4 + 2 telecamere laterali aggiuntive.

RADIO

  • Radio, nessuna– per le macchine con tettuccio aperto e i Paesi senza certificazione di tecnologia Bluetooth®
  • Radio AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso AUX 3,5 mm (0,13 in) e microfono BT. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.
  • Radio DAB+/AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso AUX 3,5 mm (0,13 in) e microfono BT. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ serie base PL243
  • Product Link Elite serie PLE643

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta
  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta, con funzionamento a inversione con spurgo manuale e automatico

PACCHETTI DI GUARNIZIONE E DI PROTEZIONE

  • HD0 – protezione e guarnizione di base (parapioggia aspirazione aria del motore, guarnizione cabina-telaio anteriore e sportello di accesso per il rabbocco dell'olio idraulico)
  • HD1– Protezione e guarnizione intermedie† (HD0 + guarnizione laterale cabina-telaio, sportello di accesso per il rabbocco del combustibile chiudibile a chiave, protezione del cilindro di inclinazione e protezione inferiore della linea di trasmissione) †Alcune attrezzature possono variare in base alla regione.
  • HD2 – le guarnizioni e protezioni più complete† (HD1 + protezione turbo, involucro tubazione di scarico, involucro DPF, protezione attacco rapido, protezione linea di trasmissione completamente chiusa, coperchio protezione tubazioni idrauliche sotto il gradino, pre-filtro di aspirazione dell'aria del motore)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Cablaggio elettrico dell'attrezzatura
  • Batteria per impieghi gravosi
  • Disconnessione batteria con funzione di blocco
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 85 ampere
  • Luci di lavoro a LED
  • Luci di retromarcia automatiche
  • Interruttore retroilluminazione
  • Luce di cortesia interna a LED
  • Allarme di retromarcia
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Illuminazione di cortesia esterna
  • La notifica luci di lavoro automatiche lampeggia quando si rilascia il freno di stazionamento

CABINA

  • Monitor LCD full color: comando della velocità di scorrimento, regolazione risposta della trasmissione, regolazione risposta dell'attrezzatura, regolazione priorità potenza della trasmissione, selezione della lingua (x 32), sistema e monitoraggio di sicurezza antifurto multi-operatore, manutenzione programmata e promemoria, monitoraggio codice diagnostico ed evento, impostazioni data/ora/unità/luminosità e tecnologia Smart da usare con le attrezzature intelligenti.
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro di mandata dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di riduzione delle emissioni del motore (ove applicabile)
  • Indicatori: livello di combustibile, contaore, temperatura idraulica, contaore, tensione della batteria, contagiri
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, stazionamento
  • Inserisce il freno
  • Cabina con struttura ROPS, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Rivestimento del padiglione
  • Specchietto retrovisore interno
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick montati sul sedile
  • Vano portaoggetti per cellulare
  • Portabicchiere
  • Presa di corrente a 12 volt
  • Acceleratore a pedale

IDRAULICA

  • Disposizione dei comandi selezionabile – ISO o H
  • Comando elettroidraulico dell'attrezzo
  • Controllo della trasmissione idrostatica elettroidraulica
  • Protezione sensore di velocità
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con leva di rilascio pressione integrata
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico

TRASMISSIONE

  • Motore diesel Cat C2.8TA con turbocompressore e post-refrigeratore conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V: • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza • Raffreddata a liquido, iniezione diretta
  • Antigelo a lunga durata (- 37 °C, -34 °F)
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • Valvola di prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM), olio idraulico
  • Scarico ecologico – liquido di raffreddamento
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Filtro, mandata idraulica, di tipo a cartuccia
  • Filtro, ritorno idraulico, di tipo a cartuccia
  • Filtro, di tipo a cartuccia, olio motore
  • Filtro, di tipo a cartuccia, separatore di combustibile e acqua
  • Radiatore/olio idraulico
  • Refrigeratore (affiancato)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica
  • Tappo combustibile con serratura
  • Ventola idraulica di raffreddamento a velocità variabile
  • Motore al minimo automatico

SOTTOCARRO

  • Sospensione a barre di torsione (4 barre di torsione indipendenti)
  • Due velocità di traslazione
  • Punti di ancoraggio integrati sul telaio del carro (4)

TELAIO

  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (9)
  • Pannelli rimovibili per la pulizia del telaio della macchina
  • Supporto, braccio di sollevamento
  • Paraurti in acciaio anteriori e posteriori, saldati
  • Rabbocco del combustibile, lato destro della macchina

ALTRO

  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Telematica, Product Link, cellulare
  • Sportello del motore in acciaio con feritoie sostituibili
  • Sportello del motore - chiudibile a chiave
  • Attacco dell'attrezzatura
  • Tubo flessibile Cat ToughGuardTM

265 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante, LED
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Occhielli di sollevamento della macchina a 4 punti
  • Vernice personalizzata
  • Controllo dell'assetto sensibile alla velocità
  • Sicurezza con chiave Bluetooth
  • Guida per tubo flessibile dell'attrezzatura
  • Rivestimento inibitore di corrosione

Scopri il confronto tra 265 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Pala cingolata compatta Cat® 265

Pala cingolata compatta Cat® 265

Pala cingolata compatta Cat® 265

Pala cingolata compatta Cat® 265

Pala cingolata compatta Cat® 265

Pala cingolata compatta Cat® 265

Pala cingolata compatta Cat® 265

Pala cingolata compatta Cat® 265

Pala cingolata compatta Cat® 265
Pala cingolata compatta Cat® 265
Pala cingolata compatta Cat® 265
Pala cingolata compatta Cat® 265
Pala cingolata compatta Cat® 265
Pala cingolata compatta Cat® 265
Pala cingolata compatta Cat® 265
Pala cingolata compatta Cat® 265

Verifica le offerte correnti per  265

Visualizza più offerte