Decespugliatore industriale/Trinciatutto/Macchina trinciatrice BRX118

Industriale BRX118 Decespugliatori

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
75.2 in
1911 mm
Larghezza di taglio
72 in
1829 mm
Diametro di taglio massimo
8 in
203 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Applicazione

Applicazione

I decespugliatori industriali Cat® sono utilizzati per rimuovere la vegetazione in eccesso dallo spartitraffico dell'autostrada, dai passaggi di servizio e per la pulizia dei terreni antistanti abitazioni, parchi e aree ricreative.
Portalama completamente bilanciati

Portalama completamente bilanciati

I portalama completamente bilanciati contengono quattro lame per impedire le vibrazioni superflue. Con un peso di 409 kg (900 lb), il portalama fornisce un'eccellente inerzia della lama. L'elevata energia di inerzia consente alle lame di passare velocemente attraverso una fitta spazzola.
Lame reversibili temprate

Lame reversibili temprate

Le lame reversibili temprate consentono un taglio netto del materiale, offrendo alte prestazioni e una maggiore durata. Le lame sono fissate al portalama con tre bulloni che possono essere facilmente serrati da un pannello di accesso posto sulla parte superiore del telaio.
Motore a lunga durata con valvola anti-cavitazione

Motore a lunga durata con valvola anti-cavitazione

La valvola anti-cavitazione protegge i componenti vitali del motore prolungandone la durata e garantendo prestazioni adeguate della macchina e dell'attrezzatura.
Accumulatore integrato

Accumulatore integrato

L'accumulatore integrato nell'impianto idraulico funziona in combinazione con la valvola anti-cavitazione per ridurre i picchi di pressione sul motore di trazione. Allo spegnimento, l'accumulatore scarica l'olio nel motore per rallentare gradualmente l'apparato propulsore. Ciò riduce il rumore emesso dal motore e la cavitazione.
Pattini per impieghi gravosi

Pattini per impieghi gravosi

Le piastre per impieghi gravosi facilitano il movimento del decespugliatore su terreni sconnessi, garantendo, al contempo, la stabilità dell'attrezzatura e della macchina.

Caratteristiche tecniche di Industriale BRX118

Larghezza totale 75.2 in 1911 mm
Larghezza di taglio 72 in 1829 mm
Diametro di taglio massimo 8 in 203 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard senza alimentazione elettrica Flusso standard senza alimentazione elettrica
Lunghezza totale 85.4 in 2170 mm
Altezza totale 28.9 in 733 mm
Peso 2363.4 lb 1072 kg
Flusso idraulico ottimale 76-87 L/min (20-23 gpm) 76-87 L/min (20-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 200-230 bar (2.800-3.300 psi) 200-230 bar (2.800-3.300 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso) 2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm) 2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm)
Cilindrata del motore 9.8 in³/rev 160 cm³/rev
Coppia albero di trasmissione 369-566 N·m (272-417 lb/ft) 369-566 N·m (272-417 lb/ft)

Scopri il confronto tra Industriale BRX118 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro