Decespugliatore/Trinciatutto/Macchina trinciatrice BR118

Decespugliatori BR118

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
74 in
1880 mm
Larghezza di taglio
72 in
1829 mm
Diametro di taglio massimo
3 in
76 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Applicazione

Applicazione

I decespugliatori Cat® sono utilizzati per rimuovere la vegetazione in eccesso dallo spartitraffico dell'autostrada, dai passaggi di servizio e per la pulizia dei terreni antistanti abitazioni, parchi e aree ricreative.
Lame e portalama

Lame e portalama

Le lame ad alta resistenza offrono eccellenti livelli di taglio e durata ed elevate prestazioni di sminuzzamento della vegetazione eccessiva. I portalama completamente bilanciati impediscono le vibrazioni superflue. Il portalama affusolato consente al tagliente di raggiungere ceppi e rocce.
Motore e ingranaggi di lunga durata

Motore e ingranaggi di lunga durata

I motori di lunga durata garantiscono anni di prestazioni della lama a velocità elevata. Gli ingranaggi lavorati a macchina e trattati termicamente contenuti nella scatola del cambio sigillata, garantiscono un trasferimento affidabile e duraturo della coppia dal motore al portalama.
Protezione del motore

Protezione del motore

La protezione del motore protegge il motore e la scatola del cambio dai detriti. La rimozione di una serie di bulloni consente di staccare questa protezione incernierata e garantire facile accesso al motore e al cambio.
Catene a serpentina galvanizzate

Catene a serpentina galvanizzate

Le catene a serpentina galvanizzate (7,9 mm [5/16 in]) forniscono una protezione dai detriti nella parte anteriore e posteriore per limitare schegge e materiali scagliati.
Pattini per impieghi gravosi

Pattini per impieghi gravosi

Le piastre per impieghi gravosi facilitano il movimento del decespugliatore su terreni sconnessi, garantendo, al contempo, la stabilità dell'attrezzatura e della macchina.

Caratteristiche tecniche di BR118

Larghezza totale 74 in 1880 mm
Larghezza di taglio 72 in 1829 mm
Diametro di taglio massimo 3 in 76 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard senza alimentazione elettrica Flusso standard senza alimentazione elettrica
Lunghezza totale 85 in 2159 mm
Altezza totale 21.3 in 542 mm
Peso 1093.5 lb 496 kg
Flusso idraulico ottimale 57-87 L/min (15-23 gpm) 57-87 L/min (15-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso) 3.175-4.845 mpm (10.415-15.897 fpm) 3.175-4.845 mpm (10.415-15.897 fpm)
Cilindrata del motore 8.5 in³/rev 140 cm³/rev
Coppia albero di trasmissione 217-329 N·m (160-243 lb/ft) 217-329 N·m (160-243 lb/ft)

Scopri il confronto tra BR118 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  BR118

Visualizza più offerte