Foto professionale
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Foto (7)

BR117 Decespugliatori

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza totale
68 in
1727 mm
Larghezza di taglio
66 in
1676 mm
Diametro di taglio massimo
3 in
76 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Applicazione

Applicazione

I decespugliatori Cat® sono utilizzati per rimuovere la vegetazione in eccesso dallo spartitraffico dell'autostrada, dai passaggi di servizio e per la pulizia dei terreni antistanti abitazioni, parchi e aree ricreative.
Lame e portalama

Lame e portalama

Le lame ad alta resistenza offrono eccellenti livelli di taglio e durata ed elevate prestazioni di sminuzzamento della vegetazione eccessiva. I portalama completamente bilanciati impediscono le vibrazioni superflue. Il portalama affusolato consente al tagliente di raggiungere ceppi e rocce.
Motore e ingranaggi di lunga durata

Motore e ingranaggi di lunga durata

I motori di lunga durata garantiscono anni di prestazioni della lama a velocità elevata. Gli ingranaggi lavorati a macchina e trattati termicamente contenuti nella scatola del cambio sigillata, garantiscono un trasferimento affidabile e duraturo della coppia dal motore al portalama.
Protezione del motore

Protezione del motore

La protezione del motore protegge il motore e la scatola del cambio dai detriti. La rimozione di una serie di bulloni consente di staccare questa protezione incernierata e garantire facile accesso al motore e al cambio.
Catene a serpentina galvanizzate

Catene a serpentina galvanizzate

Le catene a serpentina galvanizzate (7,9 mm [5/16 in]) forniscono una protezione dai detriti nella parte anteriore e posteriore per limitare schegge e materiali scagliati.
Pattini per impieghi gravosi

Pattini per impieghi gravosi

Le piastre per impieghi gravosi facilitano il movimento del decespugliatore su terreni sconnessi, garantendo, al contempo, la stabilità dell'attrezzatura e della macchina.

Caratteristiche tecniche di BR117

Larghezza totale 68 in 1727 mm
Larghezza di taglio 66 in 1676 mm
Diametro di taglio massimo 3 in 76 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard senza alimentazione elettrica Flusso standard senza alimentazione elettrica
Lunghezza totale 79 in 2007 mm
Altezza totale 21.3 in 542 mm
Peso 1018.5 lb 462 kg
Flusso idraulico ottimale 57-87 L/min (15-23 gpm) 57-87 L/min (15-23 gpm)
Pressione idraulica ottimale 150-230 bar (2.176-3.340 psi) 150-230 bar (2.176-3.340 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso) 2.910-4.442 mpm (9.547-14.572 fpm) 2.910-4.442 mpm (9.547-14.572 fpm)
Cilindrata del motore 8.5 in³/rev 140 cm³/rev
Coppia albero di trasmissione 217-329 N·m (160-243 lb/ft) 217-329 N·m (160-243 lb/ft)

Scopri il confronto tra BR117 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Verifica le offerte correnti per  BR117

Visualizza più offerte