270

270 Minipale gommate SSL

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995:2014
100 HP
75 kW
Capacità operativa nominale
3557 lb
1614 kg
Peso operativo
10441 lb
4736 kg

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Trasmissione a elevate prestazioni

Trasmissione a elevate prestazioni

L'apparato propulsore ad alte prestazioni assicura un rendimento e una produttività massimi grazie al sistema di gestione elettronica della coppia, alla marcia a due velocità disponibile a richiesta e a un esclusivo acceleratore elettronico a mano e a pedale con funzione di decelerazione.
Cabina operatore riprogettata

Cabina operatore riprogettata

La cabina operatore riprogettata offre un ambiente operativo più ampio. Grazie a una corsa del sedile maggiore, il modello 270 offre agli operatori maggiore spazio, a prescindere dalla corporatura. La cabina monopezzo sigillata e pressurizzata opzionale offre un ambiente di lavoro silenzioso e pulito con un'eccellente distribuzione dell'aria grazie alle ventole posizionate in modo ottimale in tutta la cabina.
Sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto

Sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto

È disponibile il sedile riscaldato e ventilato con sospensioni pneumatiche e schienale alto con comandi sul joystick regolabili per offrire all'operatore livelli di comfort superiori.
Impianto idraulico ausiliario XPS a flusso elevato

Impianto idraulico ausiliario XPS a flusso elevato

L'impianto idraulico ausiliario XPS a flusso elevato, garantendo pressione elevata e flusso elevato, è disponibile per le applicazioni che richiedono prestazioni ottimali dell'attrezzatura idraulica.
Motore a potenza e coppia elevate

Motore a potenza e coppia elevate

Il motore Cat C3.6TA a controllo elettronico (con turbocompressore e postrefrigeratore) genera la potenza massima in un'ampia gamma operativa e assicura una coppia elevata per prestazioni superiori, a prescindere dall'applicazione. Il motore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Controllo dell'assetto

Controllo dell'assetto

Un'opzione di controllo dell'assetto sensibile alla velocità consente di operare con più efficienza sui terreni accidentati, migliorando la ritenuta del materiale, il comfort dell'operatore e la produttività.

Caratteristiche tecniche di 270

Potenza lorda - SAE J1995:2014 100 HP 75 kW
Potenza netta - SAE 1349 100 HP 74 kW
Potenza netta - ISO 9249 99 HP 74 kW
Coppia massima - 1.600 giri/min - SAE J1995 333 lb/ft 451 N·m
Modello motore Cat C3.6TA (con turbocompressore e postrefrigeratore) Cat C3.6TA (con turbocompressore e postrefrigeratore)
Cilindrata 221 in³ 3.6 l
Corsa 4.7 in 120 mm
Foro 3.9 in 98 mm
Nota Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola alla minima velocità, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola alla minima velocità, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore.
Capacità operativa nominale 3557 lb 1614 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 3914 lb 1786 kg
Carico di ribaltamento 7114 lb 3227 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione 8267 lb 3750 kg
Forza di strappo - Cilindro di sollevamento 6349 lb 2880 kg
Nota Il peso operativo, le specifiche operative e le dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, una velocità, benna a profilo basso di 1.883 mm (74 in), pneumatici Cat 12 × 16.5, idraulica a flusso standard, cabina chiusa con sportello vetrato, sedile con sospensioni meccaniche, display avanzato, batteria da 1.000 CCA, contrappeso anteriore, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (salvo diversa indicazione). Il peso operativo, le specifiche operative e le dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, una velocità, benna a profilo basso di 1.883 mm (74 in), pneumatici Cat 12 × 16.5, idraulica a flusso standard, cabina chiusa con sportello vetrato, sedile con sospensioni meccaniche, display avanzato, batteria da 1.000 CCA, contrappeso anteriore, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (salvo diversa indicazione).
Peso operativo 10441 lb 4736 kg
Nota Il peso operativo, le specifiche operative e le dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, una velocità, benna a profilo basso di 1.883 mm (74 in), pneumatici Cat 12 × 16.5, idraulica a flusso standard, cabina chiusa con sportello vetrato, sedile con sospensioni meccaniche, display avanzato, batteria da 1.000 CCA, contrappeso anteriore, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (salvo diversa indicazione). Il peso operativo, le specifiche operative e le dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, una velocità, benna a profilo basso di 1.883 mm (74 in), pneumatici Cat 12 × 16.5, idraulica a flusso standard, cabina chiusa con sportello vetrato, sedile con sospensioni meccaniche, display avanzato, batteria da 1.000 CCA, contrappeso anteriore, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (salvo diversa indicazione).
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità 6.6 mile/h 10.6 km/h
Velocità di marcia avanti o retromarcia - Opzione due velocità 9.6 mile/h 15.4 km/h
Esterno cabina** 101 dB(A) 101 dB(A)
Interno cabina* 83 dB(A) 83 dB(A)
Nota (1) La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa. La cabina e la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) sono di serie in Nord America e in Europa.
Nota (2) *I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. *I livelli di pressione sonora sull'operatore dinamici dichiarati, in base alla normativa ISO 6396:2008. Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Nota (3) **Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE. **Il livello di potenza sonora indicato per le configurazioni con marchio CE misurato secondo le procedure di prova e le condizioni specificate nella direttiva 2000/14/CE.
Riciclabilità 93% 93%
Passo 54.6 in 1386 mm
Altezza - Sommità della cabina 86.2 in 2189 mm
Larghezza agli pneumatici del veicolo 72 in 1830 mm
Distanza libera da terra 8 in 202 mm
Angolo di partenza 23.6° 23.6°
Angolo massimo di scarico 43.5° 43.5°
Altezza totale massima 164.3 in 4174 mm
Sbraccio perno benna - Massimo sollevamento 12.6 in 320 mm
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 57.9 in 1471 mm
Raggio di sterzata dal centro alla benna 87.7 in 2228 mm
Raggio di sterzata dal centro sul lato posteriore della macchina 74.7 in 1897 mm
Sbraccio - Massimo sollevamento/scarico 30.9 in 786 mm
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 48 in 1220 mm
Altezza perno benna - Massimo sollevamento 133.5 in 3391 mm
Altezza perno benna - Posizione di trasporto 8.7 in 220 mm
Angolo di richiamo 28° 28°
Gioco al massimo sollevamento e scarico 105.4 in 2676 mm
Lunghezza - Senza benna 128.7 in 3270 mm
Lunghezza - Con benna al suolo 153.9 in 3908 mm
Angolo di richiamo benna - Massima altezza 88° 88°
Nota Il peso operativo, le specifiche operative e le dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, una velocità, benna a profilo basso di 1.883 mm (74 in), pneumatici Cat 12 × 16.5, idraulica a flusso standard, cabina chiusa con sportello vetrato, sedile con sospensioni meccaniche, display avanzato, batteria da 1.000 CCA, contrappeso anteriore, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (salvo diversa indicazione). Il peso operativo, le specifiche operative e le dimensioni si basano su un operatore di 75 kg (165 lb), tutti i liquidi, una velocità, benna a profilo basso di 1.883 mm (74 in), pneumatici Cat 12 × 16.5, idraulica a flusso standard, cabina chiusa con sportello vetrato, sedile con sospensioni meccaniche, display avanzato, batteria da 1.000 CCA, contrappeso anteriore, nessun contrappeso opzionale e attacco rapido manuale (salvo diversa indicazione).
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala 3500 psi 24130 kPa
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico della pala 23 gpm 86 L/min
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata) 46.4 HP 34.6 kW
Flusso idraulico - Flusso elevato - Pressione idraulica massima della pala 3500 psi 24130 kPa
Flusso idraulico - Flusso elevato - flusso idraulico massimo della pala 34 gpm 129 L/min
Flusso idraulico - Flusso elevato - Potenza idraulica (calcolata) 69.6 HP 51.9 kW
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: pressione idraulica massima della pala 4061 psi 28000 kPa
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: flusso idraulico massimo della pala 34 gpm 129 L/min
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: potenza idraulica (calcolata) 80.7 HP 60.2 kW
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I
Struttura FOPS, Livello II ISO 3449:2005 (a richiesta) ISO 3449:2005 (a richiesta)
Sistema di raffreddamento 4.6 gal (US) 17.5 l
Basamento motore 2.4 gal (US) 9 l
Serbatoio del combustibile 34.5 gal (US) 130.7 l
Impianto idraulico 10.8 gal (US) 41 l
Serbatoio idraulico 6.9 gal (US) 26 l
Carter catene - Per lato 2.6 gal (US) 10 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 2.9 gal (US) 11 l
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche.

270 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Disconnessione batteria con funzione di blocco
  • Cablaggio elettrico dell'attrezzatura
  • Batteria per impieghi gravosi
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 85 ampere
  • Luci di lavoro a LED
  • Luci di retromarcia automatiche
  • Interruttore retroilluminazione
  • Luce di cortesia interna a LED
  • Allarme di retromarcia
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Illuminazione di cortesia esterna
  • La notifica luci di lavoro automatiche lampeggia quando si rilascia il freno di stazionamento

CABINA

  • Monitor LCD full color: comando della velocità di scorrimento, regolazione risposta della trasmissione, regolazione risposta dell'attrezzatura, regolazione priorità potenza della trasmissione, selezione della lingua (x32), sistema e monitoraggio di sicurezza antifurto multi-operatore, manutenzione programmata e promemoria, monitoraggio codice diagnostico ed evento, impostazioni data/ora/unità/luminosità e tecnologia Smart da usare con le attrezzature intelligenti.
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro di mandata dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di riduzione delle emissioni del motore (ove applicabile)
  • Indicatori: livello di combustibile, contaore, temperatura idraulica, contaore, tensione della batteria, contagiri
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Rivestimento del padiglione
  • Specchietto retrovisore interno
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick montati sul sedile
  • Vano portaoggetti per cellulare
  • Portabicchiere
  • Presa di corrente a 12 volt
  • Acceleratore a pedale

IDRAULICA

  • Disposizione dei comandi selezionabile – ISO o H
  • Comando elettroidraulico dell'attrezzo
  • Controllo della trasmissione idrostatica elettroidraulica e protezione sensore di velocità
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con leva di rilascio pressione integrata
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico

TRASMISSIONE

  • Motore diesel turbo Cat C2.8T conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final e EU Stage V
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza
  • Raffreddata a liquido, iniezione diretta
  • Antigelo a lunga durata (- 37 °C, -34 °F)
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • Valvola di prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM), scarico ecologico olio idraulico - liquido di raffreddamento
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore e vaso di espansione radiatore
  • Filtro, mandata idraulica, di tipo a cartuccia
  • Filtro, ritorno idraulico, di tipo a cartuccia
  • Filtro, di tipo a cartuccia, olio motore
  • Radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica
  • Tappo combustibile con serratura
  • Ventola idraulica di raffreddamento a velocità variabile
  • Motore al minimo automatico

ALTRO

  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Telematica, Product Link, cellulare
  • Sportello del motore in acciaio con feritoie sostituibili
  • Sportello del motore - chiudibile a chiave
  • Attacco dell'attrezzatura
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA

  • Idraulica ausiliaria: standard o XPS a flusso elevato
  • Attacco rapido: meccanico o idraulico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in) oppure addominale/spalla a 3 punti
  • Pneumatici: 12 x 16.5 o 14 x 17.5

ALLESTIMENTO PERFORMANCE

  • Allestimento Performance HP1: idraulica a flusso standard
  • Allestimento Performance HP3: idraulica XPS a flusso elevato

ALLESTIMENTI COMFORT

  • Tettuccio aperto: portabicchiere, vano porta cellulare, scelta di sedile in vinile con sospensioni meccaniche, schienale alto, riscaldato, con sospensione pneumatica
  • Cabina chiusa con riscaldamento e climatizzazione: finestrini laterali, portabicchiere, vano portacellulare, scelta del sedile (con sospensioni meccaniche, schienale alto/riscaldato con sospensione pneumatica, schienale alto/riscaldato e ventilato con sospensione pneumatica) e scelta dello sportello (in vetro o policarbonato)

ALLESTIMENTI TECNOLOGIA

  • T2 – Joystick standard, monitor standard, interruttore di avviamento, telecamera posteriore.
  • T4 – Monitor touchscreen avanzato, joystick avanzati, pulsante per l'avviamento, vano portacellulare X-mount e telecamera posteriore.
  • T5 – T4 + 2 telecamere laterali aggiuntive.

RADIO

  • Radio, nessuna– per le macchine con tettuccio aperto e i Paesi senza certificazione di tecnologia Bluetooth®
  • Radio AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso ausiliario (AUX) 3,5 mm e microfono Bluetooth. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.
  • Radio DAB+/AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso AUX 3,5 mm e microfono Bluetooth. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.

PRODUCT LINK™

  • Product Link serie base PL243
  • Product Link Elite serie PLE643

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta
  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta, con funzionamento a inversione con spurgo manuale e automatico

PACCHETTI DI GUARNIZIONE E DI PROTEZIONE

  • HD0 - protezione e guarnizione di base (parapioggia aspirazione aria del motore, guarnizione cabina-telaio anteriore e sportello di accesso per il rabbocco dell'olio idraulico)
  • HD1- Protezione e guarnizione intermedie (HD0 + guarnizione laterale cabina-telaio, sportello di accesso per il rabbocco del combustibile chiudibile a chiave, protezione del cilindro di inclinazione e protezione inferiore della linea di trasmissione. Alcune attrezzature variano in base all'area geografica)
  • HD2 - guarnizioni e protezioni complete HD1 + protezione turbo, involucro tubo di scarico, involucro filtro antiparticolato diesel (DPF), protezione attacco rapido, protezione linea di trasmissione completamente chiusa, coperchio protezione tubazioni idrauliche sotto il gradino, pre-filtro di aspirazione dell'aria del motore. Alcune attrezzature variano in base all'area geografica

270 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante, LED
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Occhielli di sollevamento della macchina a 4 punti
  • Vernice personalizzata
  • Controllo dell'assetto sensibile alla velocità
  • Sicurezza con chiave Bluetooth
  • Guida per tubo flessibile dell'attrezzatura
  • Rivestimento inibitore di corrosione

Scopri il confronto tra 270 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Minipala gommata SSL Cat® 270

Minipala gommata SSL Cat® 270

Minipala gommata SSL Cat® 270

Minipala gommata SSL Cat® 270

Minipala gommata SSL Cat® 270

Minipala gommata SSL Cat® 270
Minipala gommata SSL Cat® 270
Minipala gommata SSL Cat® 270
Minipala gommata SSL Cat® 270
Minipala gommata SSL Cat® 270

Verifica le offerte correnti per  270

Visualizza più offerte