1.524 mm (60 in)

1.524 mm (60 in) Lame spazzaneve multiple

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza dritta
60 in
1524 mm
Larghezza angolata
53 in
1346 mm
Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Attacco minipala gommata

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Versoio curvato

Versoio curvato

Il design del versoio curvato accumula la neve formando un'andana, riducendone il distacco e la caduta dall'alto.
Pattini di scivolamento regolabili

Pattini di scivolamento regolabili

I pattini di scivolamento regolabili riducono le possibilità di penetrazione nella superficie lavorata e offrono all'operatore maggior controllo e il vantaggio di mantenere una profondità di taglio costante.
Flottaggio lama

Flottaggio lama

La funzione di flottaggio della lama consente una rotazione fino a 5° sul relativo telaio per permettere di seguire il profilo della superficie e garantire uno sgombero della neve più efficiente.
Taglienti mobili regolabili

Taglienti mobili regolabili

I taglienti mobili regolabili sono incorporati nella base di ogni ala. Il versoio con chiusura a sezioni scatta a contatto con gli ostacoli invisibili riducendo il rischio di danni alla lama spazzaneve e alla macchina.
Gradino zigrinato imbullonato

Gradino zigrinato imbullonato

Il gradino zigrinato imbullonato consente l'accesso sicuro ed ergonomico alla cabina della macchina. Se danneggiato, può essere facilmente sostituito.
Configurazione della lama a V (modalità pala)

Configurazione della lama a V (modalità pala)

La configurazione della lama a V (modalità pala) consente di spingere, raccogliere, impilare o trattenere la neve per la rimozione in un'altra area per la pulizia finale.

Caratteristiche tecniche di 1.524 mm (60 in)

Larghezza dritta 60 in 1524 mm
Larghezza angolata 53 in 1346 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Larghezza V - Modalità pala 54 in 1372 mm
Larghezza V - Modalità aratro 58.4 in 1483 mm
Peso 639.3 lb 290 kg
Altezza della lama 29 in 737 mm
Altezza totale 32.5 in 826 mm
Lunghezza 52 in 1320 mm
Angolazione idraulica - A sinistra/destra rispetto al centro ±35 gradi ±35 gradi
Flottaggio ±5 gradi ±5 gradi
Flusso idraulico ottimale 57-76 lpm (15-20 gpm) 57-76 lpm (15-20 gpm)
Pressione idraulica ottimale 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Portata tagliente mobile 2 2
Tipo di tagliente mobile Acciaio Acciaio
Altezza tagliente mobile 4 in 101 mm
Altezza perno tagliente mobile 3.3 in 83 mm
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard

Scopri il confronto tra 1.524 mm (60 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Lame spazzaneve multiple Cat che tagliano il passaggio nella neve

Lame spazzaneve multiple Cat che spostano la neve in configurazione lama angolabile

Lame spazzaneve multiple Cat che spingono la neve in configurazione pala

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Lame spazzaneve multiple Cat che tagliano il passaggio nella neve
Lame spazzaneve multiple Cat che spostano la neve in configurazione lama angolabile
Lame spazzaneve multiple Cat che spingono la neve in configurazione pala

360 View

Verifica le offerte correnti per  1.524 mm (60 in)

Visualizza più offerte