3,66 m (12 ft)

3,66 m (12 ft) Lame spartineve lineari

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza operativa
144 in
3658 mm
Peso
4523.9 lb
2052 kg
Lunghezza
69.1 in
1755 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Sistema con regolazione del tagliente

Sistema con regolazione del tagliente

Con fino a due taglienti, la maggior parte delle lame spartineve Cat® sono dotate di un sistema a tagliente mobile incorporato nella base. Il versoio con chiusura sezioni scatta a contatto con gli ostacoli invisibili riducendo al minimo il rischio di danneggiare la lama spartineve e la macchina. È disponibile un'opzione con tagliente fisso in gomma, nelle dimensioni di 2,6 m (8 ft), 3,2 m (10 ft) e 3,8 m (12 ft) adatte a tutti i modelli che utilizzano un attacco minipala gommata.
Opzioni per taglienti

Opzioni per taglienti

In gomma o in acciaio, i taglienti imbullonati sono disponibili per tutte le dimensioni di lame. I modelli di taglienti in gomma attenuano il danno alla superficie d'azione della lama, mentre quelli in acciaio tagliano o scagliano le formazioni di ghiaccio o neve battuta.
Design del fianco ottimizzato

Design del fianco ottimizzato

Il supporto ottimizzato del fianco e il tubo di coppia di grandi dimensioni sul versoio offrono un'elevata durata e alte prestazioni nelle applicazioni di sgombero della neve più impegnative. Il supporto scatolato esterno è progettato in modo da favorire il distacco della neve dal versoio oltre a garantire un'eccellente supporto alle sezioni di spinta esterne.
Pattini di scivolamento regolabili

Pattini di scivolamento regolabili

I pattini di scivolamento consentono di regolare l'altezza del tagliente e mantenere una profondità di taglio costante.
Versoio profilato

Versoio profilato

Il design del versoio profilato accumula e raggruppa la neve aumentando la capacità di spinta della neve e migliorando la produttività grazie a un facilitato distacco della neve dalla superficie della lama.
Gradino imbullonato

Gradino imbullonato

Il gradino imbullonato consente l'accesso sicuro ed ergonomico alla cabina della macchina e può essere facilmente sostituito in caso di danneggiamento.

Caratteristiche tecniche di 3,66 m (12 ft)

Larghezza operativa 144 in 3658 mm
Peso 4523.9 lb 2052 kg
Lunghezza 69.1 in 1755 mm
Altezza versoio 35.7 in 906 mm
Altezza totale 38.4 in 975 mm
Tipo di interfaccia Contenitore a benna Contenitore a benna
Tipo di tagliente mobile In gomma con tagliente mobile In gomma con tagliente mobile
Altezza tagliente mobile 5.4 in 137 mm
Portata tagliente mobile 2 2
Larghezza totale 150.7 in 3829 mm

Scopri il confronto tra 3,66 m (12 ft) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.

Lama spartineve Cat® all'opera.

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Lama spartineve e pala cingolata compatta Cat® 289D all'opera in Colorado.
Lama spartineve Cat® all'opera.

Verifica le offerte correnti per  3,66 m (12 ft)

Visualizza più offerte